¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Para ver más productos y opciones, así como también para usar el configurador, visite la página de productos de T&M.

Transductor de desplazamiento de carrera larga modelo VL7A AC-AC con armazón con resorte guiado cautivo, rangos de ±0,5 a ±3,0 in y una precisión del ±0,25 % de escala completa. Las salidas varían de 2,4 V RMS a 3 V RMS y 4,8 V RMS a 3 V RMS según la longitud de la carrera. Suministro que puede funcionar con una fuente de alimentación calibrada de 5 V CC o una fuente de alimentación aceptable de 1 V a 7 V RMS. La unidad puede funcionar a una temperatura de -58 °F a 257 °F y está elaborada con un cuerpo de acero inoxidable y tiene un cable multiconductor protegido.

Transductores de desplazamiento de carrera larga, modelo  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos del LVDT de carrera larga modelo VL7A AC-AC Hoja de datos Inglés 253KB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB

Explorar productos modelo VL7A

Producto Rango Amplificado/no amplificado Tipo de elemento
060-3618-02 ±25,4 mm (±1,0 in) Sin amplificar Transductor de desplazamiento tipo CA-CA

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink