¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Honeywell ofrece una variedad de celdas de carga adaptables para aplicaciones especiales en los sectores automotriz, aeroespacial, de petróleo y gas y otras industrias. Muchos de estos productos comenzaron como modificaciones de productos existentes o solicitudes personalizadas no exclusivas y adquirieron tanta popularidad que decidimos ofrecerlos a todos nuestros clientes. Algunos ejemplos de los tipos de aplicaciones para los que se han usado estas celdas de carga incluyen pruebas de alta salida, verificación de fuerza del pedal de freno, monitoreo y verificación de carga de cinturones de seguridad, verificación de fuerza X-Y, entre muchas otras.

¿Tiene alguna aplicación especial para la que no encuentra la celda de carga justa? Contáctenos para analizar una modificación a uno de nuestros productos o un diseño personalizado completo para sus requisitos particulares.

Características

  • Celdas de carga para aplicaciones especiales para pruebas de componentes y sistemas en el sector automotor, aeroespacial, de petróleo y gas y muchas otras industrias
  • Rangos de carga de 50 lb a 2000 lb, según el modelo
  • Construcción resistente para alto rendimiento y larga vida útil
  • Se pueden modificar o personalizar por completo para cumplir con requisitos específicos
Celdas de carga para aplicaciones especiales - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos del sensor de fuerza X-Y modelo 6443 Hoja de datos Inglés 299KB
Hoja de datos de celda de carga modelo 3663 Hoja de datos Inglés 195KB
Hoja de datos de celda de carga tipo cinturón modelo 3419 Hoja de datos Inglés 317KB
Hoja de datos de celda de carga modelo AL-JP Hoja de datos Inglés 192KB
Hoja de datos de celda de carga modelo AL-SC Hoja de datos Inglés 184KB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Guía de familias de células de carga Guía de familias de productos Inglés 1MB
Máquinas de uniformidad de neumáticos para fábricas de neumáticos Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Capacidades de medición y verificación aeroespacial Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink