¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Serie LFII

Descripción general

El LongFellow® II incorpora innovaciones de diseño para aumentar la vida útil del transductor y brindar más resistencia a la vibración, a la vez que ofrece una señal uniforme de alta calidad para aplicaciones industriales de control exigentes. Tiene un eje de acero inoxidable sólido, rodamientos frontales más largos, un elemento de amortiguación sin vibración, una junta esférica accionada por resorte y una escobilla de metal precioso de alta precisión. Las guías de desplazamiento comprimen la longitud total de la carcasa para garantizar el funcionamiento uniforme incluso bajo condiciones de carga lateral de gran exigencia.

Los componentes internos recientemente diseñados ofrecen mejoras obtenidas sobre la base de pruebas mundiales y experiencia de campo.

Intrínsecamente seguro para Clase I, II y III, División I, grupos A, B, C, D, E, F y G para ubicaciones peligrosas (en interior/exterior) NEMA 4. V máx. = 30 V, I máx. = 100 mA, Ci=0, Li, =0 mH

Potenciómetros lineales, Serie  - Honeywell


Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink