¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

El sensor de posición SMART es uno de los sensores de posición lineal más duraderos, adaptables y livianos de la industria que permiten un control de movimiento muy preciso y mejoran la seguridad y la eficiencia operacional. Fácil de instalar y mantener, este sensor cuenta con un diseño sencillo, sin contacto y económico que:

  • reduce la posibilidad de mecanismos de fallas mecánicas
  • reduce el desgaste y las roturas
  • aumenta la confiabilidad y la durabilidad
  • permite el uso en muchas aplicaciones hostiles gracias a los sellamientos IP67 y IP69K
  • minimiza el tiempo de inactividad

El sensor de posición SMART es una solución de detección sin contacto que ofrece una capacidad de detección de posición exacta con precisión mejorada. Detecta la posición del imán en relación con el sensor en tres rangos de detección disponibles, lo cual constituye una solución útil en el sector industrial, aeroespacial y de transporte.

Al utilizar una combinación de ASIC (circuito integrado de aplicación específica) y una variedad de sensores MR (magnetorresistivos), nuestros sensores de posición lineares determinan de forma precisa y confiable la posición de un imán adherido a un objeto en movimiento para que la posición del objeto pueda determinarse o controlarse.

Las aplicaciones potenciales de los sensores de posición lineares son las siguientes:

  • monitoreo de la posición de válvulas
  • Manejo de materiales
  • moldeo de plástico
  • cortado y ranurado
  • control de máquinas CNC
  • identificación de accesorios en equipos pesados
  • determinación de la posición de soportes de estabilidad de grúas montadas en camiones
  • control de la posición del actuador en múltiples aplicaciones en aeronaves
Sensores de posición Smart lineales - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensor de posición SMART, configuraciones lineales de 35 mm, 75 mm, 225 mm Hoja de datos Inglés 3MB
50047793: SMART Position Sensor, Linear Configurations, Issue 4 Instrucciones de instalación Inglés 589KB
Guía de familias para Transporte Guía de familias de productos Inglés 4MB
Guía de familias de sensores de posición Guía de familias de productos Inglés 3MB
Sensores de posición SMART Árbol de nomenclatura de productos Inglés 347KB
Sensores de posición SMART, configuraciones lineales Nota sobre aplicaciones Inglés 503KB
Sensores de posición SMART con valor agregado, configuración lineal de 35 mm, para detección de posición de marchas en transmisión manual automatizada Nota sobre aplicaciones Inglés 1MB
Sensores e interruptores en cargadores frontales Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Inglés 2MB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB
Demostración animada en PowerPoint Información técnica Inglés 1MB
Sensores e interruptores en grúas móviles Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Sensores e interruptores en válvulas y medidores de flujo Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB

Explorar productos Sensores de posición Smart lineales

Producto Configuración Rango de detección Terminación Salida
SPS-L035-LATS Lineal 0 mm a 35 mm (0 in a 1,38 in) Conector integral 282087-1 supersellado TYCO 0,55 VCC a 4,15 VCC, analógica
SPS-L075-HALS Lineal 0 mm a 75 mm (0 in a 2,95 in) cable con hilos 0 VCC a 5 VCC, analógica
SPS-L225-HALS Lineal 0 mm a 225 mm (0 in a 8,86 in) cable con hilos 0 VCC a 5 VCC, analógica
SPS-L225-HDLS Lineal 0 mm a 225 mm (0 in a 8,86 in) cable con hilos Digital RS232-tipo