¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La serie SS490 está formada por dispositivos de efecto Hall lineales, versátiles y pequeños que se manejan con el campo magnético desde un magneto permanente o un electroimán. El voltaje de salida radiométrica establece una salida de voltaje de alimentación, la cual varía en proporción a la fuerza del campo magnético. El circuito integrado ofrece mayor sensibilidad y estabilidad de temperatura. Las resistencias de película fina ajustadas con láser ofrecen alta precisión (nula a ± %, sensibilidad hasta ±3 %), y temperatura compensada. Responden a gauss positivo o negativo, monitoreando uno o ambos polos magnéticos. El elemento de detección de efecto Hall en cuadratura reduce al mínimo los efectos de la tensión mecánica o térmica sobre la salida. El coeficiente de temperatura positivo de la sensibilidad (+0,02 %/°C típico) ayuda a compensar los coeficientes de temperatura negativos de los imanes de bajo costo y, así, ofrece un diseño robusto en un amplio rango de temperatura. El funcionamiento de riel a riel (en un rango completo de voltaje) ofrece una señal más útil para una mayor precisión. Estos productos cuentan con un rango de temperatura de funcionamiento de -40 °C a 150 °C (-40 °F a 302 °F), por lo cual son aptos para entornos industriales y automotrices.

Las versiones de SS490B ofrecen soluciones de detección rentable y duradera con tolerancias de sensibilidad y nula más amplias y un desfase más amplio en la temperatura que los productos SS490A de mayor rendimiento. Tanto las versiones SS490A como SS490B tienen una salida de sumidero o suministro típica de 1,5 mA continuo, usan 7 mA de corriente de alimentación a 5,0 V a 25 °C (77 °F) y ofrecen un rendimiento predecible en todo el rango de temperatura. Con el fin de ofrecer flexibilidad en el diseño, estos productos están disponibles en los siguientes estilos de paquete TO-92 plano:

  • SS4XX: Conductores rectos estándar, envase a granel
  • SS4XX-L: Conductores rectos largos, envase a granel
  • SS4XX-T2: Conductores moldeados, paquete tipo municiones cerrado con cinta
  • SS4XX-T3: Conductores rectos estándar, paquete tipo municiones cerrado con cinta
  • SS4XX-S: Montaje en superficie, envase a granel
  • SS4XX-SP: Montaje en superficie, cinta y carrete
IC de sensor lineal Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
IC (circuito integrado) de sensor de efecto Hall lineal de la serie SS490 Hoja de datos Inglés 1MB
IC (circuito integrado) de sensor de efecto Hall lineal de la serie SS490 Instrucciones de instalación Inglés 499KB
Guía de familias para Transporte Guía de familias de productos Inglés 4MB
Guía de familias de sensores de posición Guía de familias de productos Inglés 3MB
Sensores e interruptores en grúas móviles Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Guía de la línea de sensores magnéticos Guía de línea de productos Inglés 377KB
Sensores e interruptores en cargadores frontales Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Solutions for Infusion Pumps Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Diagrama de selección de IC (circuito integrado) de sensor magnético Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 176KB
Tarjeta de línea de productos de IC (circuito integrado) de sensor magnético Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 433KB

Explorar productos de IC de sensor lineal Serie SS490

Producto Tipo cuerpo Sensibilidad
SS494B Plano estilo TO-92, pre cableado recto estándar, envase a granel, 1000 unidades/bolsa 4,6 mín., 5,0 típ., 5,4 máx. mV/G
SS494B-S Plano estilo TO-92, montaje superficial, envase a granel, 1000 unidades/bolsa 4,6 mín., 5,0 típ., 5,4 máx. mV/G
SS494B-SP Plano estilo TO-92, montaje superficial, cinta y carrete, 1000 unidades/carrete 4,6 mín., 5,0 típ., 5,4 máx. mV/G
SS494B-T2 Plano estilo TO-92, conductores formados, paquete tipo municiones cerrado con cinta, 5000 unidades/paquete 4,6 mín., 5,0 típ., 5,4 máx. mV/G
SS494B-T3 Plano estilo TO-92, pre cableado recto estándar, paquete tipo municiones cerrado con cinta, 5000 unidades/paquete 4,6 mín., 5,0 típ., 5,4 máx. mV/G
SS495A Plano estilo TO-92, pre cableado recto estándar, envase a granel, 1000 unidades/bolsa 3,00 mín., 3,125 típ., 3,25 máx. mV/G
SS495A-L Plano estilo TO-92, conductores largos y rectos, envase a granel, 1000 unidades/bolsa 3,00 mín., 3,125 típ., 3,25 máx. mV/G
SS495A-S Plano estilo TO-92, montaje superficial, envase a granel, 1000 unidades/bolsa 3,00 mín., 3,125 típ., 3,25 máx. mV/G
SS495A-SP Plano estilo TO-92, montaje superficial, cinta y carrete, 1000 unidades/carrete 3,00 mín., 3,125 típ., 3,25 máx. mV/G
SS495A-T2 Plano estilo TO-92, conductores formados, paquete tipo municiones cerrado con cinta, 5000 unidades/paquete 3,00 mín., 3,125 típ., 3,25 máx. mV/G