Los IC (circuitos integrados) de sensor de efecto Hall lineales de bajo costo series SS39ET/SS49E/SS59ET son dispositivos de efecto versátiles y pequeños que se manejan mediante el campo magnético desde un magneto permanente o un electroimán. El voltaje de alimentación lineal establece una salida de voltaje de suministro, la cual varía en proporción a la fuerza del campo magnético. La capacidad de bajo voltaje (tan solo 2,7 V CC) y el consumo actual reducido de tan solo 6 mA (por lo general a 5 V CC) permiten que este producto utilice la energía de forma eficiente.
Los circuitos integrados ofrecen salida con bajo nivel de ruido, por lo que no es necesario usar filtros externos. También incluye resistencias de película fina para ofrecer mayor estabilidad y precisión de la temperatura. Estos productos se conectan con muchos componentes eléctricos sin demoras y el circuito integrado térmicamente balanceado proporciona un amplio rango de temperatura para un funcionamiento estable.
Estos productos están diseñados y fabricados para brindar competitividad en materia de costos. Todos los encapsulados pueden proporcionarse en cinta para un montaje automático y de costo más bajo. El tamaño pequeño de la serie SS39ET ocupa menos espacio en los circuitos impresos y, en general, permite colocar más componentes.
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Hoja de datos del IC (circuito integrado) de sensor de efecto Hall lineal SS39ET/SS49E/SS59ET, edición 4 (inglés) | Hoja de datos | Inglés | 1MB |
---|---|---|---|
CI (circuito integrado) de sensor de efecto Hall lineal de la Serie SS39ET/SS49E/SS59ET | Instrucciones de instalación | Inglés | 784KB |
Guía de familias de sensores de posición | Guía de familias de productos | Inglés | 3MB |
IC de sensor magnético de posición lineal Series SS39ET/SS49E/SS59ET en aplicaciones industriales | Nota sobre aplicaciones | Inglés | 385KB |
Guía de la línea de sensores magnéticos | Guía de línea de productos | Inglés | 377KB |
Diagrama de selección de IC (circuito integrado) de sensor magnético | Tarjeta de línea/Diagrama de selección | Inglés | 176KB |
Tarjeta de línea de productos de IC (circuito integrado) de sensor magnético | Tarjeta de línea/Diagrama de selección | Inglés | 433KB |