El IC de sensor de posición angular de alta resolución APS00B de Honeywell es un dispositivo de montaje superficial miniatura para el desplazamiento angular o rotacional diseñado para la detección de campos de saturación magnética.
La serie APS00B crea una salida de voltaje analógica que varía con la dirección del flujo magnético que pasa por la superficie del IC del sensor. Cuenta con puentes de Wheatstone dobles en modo saturado que generan señales en cuadratura (seno y coseno) para ofrecer un rango ampliado de mediciones angulares de hasta 180°.
Este producto es una solución rentable y con uso eficiente de espacio para diseños de alto volumen del OEM (fabricante de equipos originales). Las aplicaciones potenciales incluyen detección de posición, velocidad rotacional y detección de ángulo, y sistemas de medición de ubicación de precisión sin contacto.
Los IC de sensor APS00B utiliza la tecnología AMR (magnetorresistiva anisótropa) de Honeywell que ofrece ventajas por sobre los sensores magnéticos de efecto Hall. Pueden resolver mejor que una décima de grado o una décima de milímetro, resistir grandes variaciones de brechas entre imán y sensor, y muestran insensibilidad a descargas eléctricas y vibraciones. Los sensores magnéticos de Honeywell se encuentran entre los sensores de posición más precisos y confiables de la industria.
Estos dispositivos de montaje en superficie se colocan directamente sobre el traceado eléctrico de un circuito impreso. Se sujetan mediante una soldadura por refusión automática que no requiere orificios, de modo que puede ayudar a reducir el costo de los circuitos impresos.
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
IC (circuito integrado) de sensor de posición en ángulo magnético de alta resolución APS00B | Hoja de datos | Inglés | 685KB |
---|---|---|---|
CI (circuito integrado) de sensor de posición en ángulo magnético de alta resolución APS00B | Instrucciones de instalación | Inglés | 644KB |
Guía de familias de sensores de posición | Guía de familias de productos | Inglés | 3MB |
Cómo aplicar los IC (circuito integrado) de sensores de posición angular APS00B Honeywell | Nota sobre aplicaciones | Inglés | 575KB |
Guía de la línea de sensores magnéticos | Guía de línea de productos | Inglés | 377KB |
Sensores e interruptores en grúas móviles | Nota sobre aplicaciones | Inglés | 2MB |
Guía de familias para Transporte | Guía de familias de productos | Inglés | 4MB |
Diagrama de selección de IC (circuito integrado) de sensor magnético | Tarjeta de línea/Diagrama de selección | Inglés | 176KB |
Tarjeta de línea de productos de IC (circuito integrado) de sensor magnético | Tarjeta de línea/Diagrama de selección | Inglés | 433KB |
Producto | Tipo de activación magnética | Tipo cuerpo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
APS00A | SOIC-8, cinta y carrete de 178 mm [7 in], 1000 unidades/carrete | |||||
APS00B | Analógica, modo saturado | SOIC-8, cinta y carrete de 178 mm [7 in], 1000 unidades/carrete | ||||
APS00B-T13 | Analógica, modo saturado | SOIC-8, cinta y carrete de 330 mm [13 in], 4000 unidades/carrete |