Los IC de sensor lineal funcionan por proximidad a cualquier polo magnético y ofrecen una salida de voltaje continua que aumenta con un campo magnético fuerte y disminuye con uno débil.
El IC de sensor angular APS00B tiene un desplazamiento angular o rotacional diseñado para la detección de campos de saturación magnética. Crea una salida de voltaje analógica que varía con la dirección del flujo magnético que pasa por la superficie del IC de sensor. Cuenta con puentes de Wheatstone dobles en modo saturado que generan señales en cuadratura (seno y coseno) para ofrecer un rango ampliado de mediciones angulares de hasta 180°.
Realice una selección para ajustarse al producto correcto para usted.
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Guía de familias de sensores de posición | Guía de familias de productos | Inglés | 1MB |
---|---|---|---|
Guía de la línea de sensores magnéticos | Guía de línea de productos | Inglés | 377KB |
Diagrama de selección de IC (circuito integrado) de sensor magnético | Tarjeta de línea/Diagrama de selección | Inglés | 190KB |
Tarjeta de línea de productos de IC (circuito integrado) de sensor magnético | Tarjeta de línea/Diagrama de selección | Inglés | 495KB |