Los IC (circuitos integrados) Series SS400, SS500 son dispositivos de efecto Hall digital pequeños y versátiles que funcionan a partir del campo magnético de un magneto permanente o un electroimán y que están diseñados para responder a la alternancia de los polos norte y sur o al polo sur únicamente. Se encuentran disponibles opciones con magnetismo bipolar, unipolar y con traba.
La regulación de la distancia de banda ofrece un funcionamiento estable en el rango de voltaje de alimentación de 3,8 V CC a 30 V CC. Estos sensores pueden generar una salida de sumidero continua de 20 mA y de ciclos de hasta 50 mA como máx. Su capacidad de 3,8 V permite su uso en muchas aplicaciones de bajo voltaje posibles.
La salida de sumidero de colector abierto digital se adapta fácilmente a una amplia variedad de circuitos electrónicos.
Con el fin de proporcionar productos confiables de calidad uniforme, estos productos se verifican a temperaturas de 25 °C (75 °F) y 125 °C (257 °F). Todos los códigos de catálogo de esta serie pueden funcionar a temperaturas de hasta 150 °C (302 °F).
Para ofrecer flexibilidad en su diseño, las opciones de encapsulado e hilos conductores son las siguientes:
TÍTULO | TIPO DE DOCUMENTO | IDIOMA | TAMAÑO |
Serie SS400, Serie SS500 de traba bipolar y CI (circuitos integrados) de sensor de posición digital de efecto Hall unipolares | Hoja de datos | Inglés | 1MB |
---|---|---|---|
Sensores en bombas de infusión | Nota sobre aplicaciones | Inglés | 2MB |
Sensores en máquinas de hemodiálisis | Nota sobre aplicaciones | Inglés | 294KB |
Sensores en máquinas de apnea del sueño | Nota sobre aplicaciones | Inglés | 2MB |
Sensores en ventiladores | Nota sobre aplicaciones | Inglés | 2MB |
Sensores e interruptores en cargadores frontales | Nota sobre aplicaciones | Inglés | 3MB |
Guía de familias de sensores de posición | Guía de familias de productos | Inglés | 1MB |
Guía de la línea de sensores magnéticos | Guía de línea de productos | Inglés | 377KB |
Tarjeta de línea de productos de IC (circuito integrado) de sensor magnético | Tarjeta de línea/Diagrama de selección | Inglés | 495KB |
Diagrama de selección de IC (circuito integrado) de sensor magnético | Tarjeta de línea/Diagrama de selección | Inglés | 190KB |
Producto | Tipo cuerpo | Punto de operación | |
---|---|---|---|
SS461A | Plano estilo TO-92, pre cableado recto estándar, envase a granel, 1000 unidades/bolsa | 85 G máx. (25 °C) | |
SS461A-L | Plano estilo TO-92, conductores largos y rectos, envase a granel, 1000 unidades/bolsa | 85 G máx. (25 °C) | |
SS461A-S | Plano estilo TO-92, montaje superficial, envase a granel, 1000 unidades/bolsa | 85 G máx. (25 °C) | |
SS461A-SP | Plano estilo TO-92, montaje superficial, cinta y carrete, 1000 unidades/carrete | 85 G máx. (25 °C) | |
SS461A-T2 | Plano estilo TO-92, conductores formados, paquete tipo municiones cerrado con cinta, 5000 unidades/paquete | 85 G máx. (25 °C) | |
SS461A-T3 | Plano estilo TO-92, pre cableado recto estándar, paquete tipo municiones cerrado con cinta, 5000 unidades/paquete | 85 G máx. (25 °C) | |
SS466A | Plano estilo TO-92, pre cableado recto estándar, envase a granel, 1000 unidades/bolsa | 180 G máx. (25 °C) | |
SS466A-L | Plano estilo TO-92, conductores largos y rectos, envase a granel, 1000 unidades/bolsa | 180 G máx. (25 °C) | |
SS561AT | SOT-89B, cinta y carrete, 1000 unidades/carrete | 85 G máx. (25 °C) | |
SS566AT | SOT-89B, cinta y carrete, 1000 unidades/carrete | 180 G máx. (25 °C) |