¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Las trabas SS361CT/SS461C son dispositivos de efecto Hall digital, versátiles, sensibles y pequeños operados por el campo magnético de un magneto permanente o un electroimán. Están diseñados para responder a la alternancia de los polos norte y sur.

Estos IC de sensor bipolar tienen mayor sensibilidad, lo que permite el uso de magnetos menos costosos. Ofrecen protección contra polarización inversa y una salida estable con un rango de temperatura de -40 °C a 125 °C (-40 °F a 257 °F). Además, aceptan cualquier voltaje de alimentación de CC de 4 V CC a 24 V CC.

Estos dispositivos de efecto Hall están disponibles en dos estilos de encapsulado: El SS361CT en el encapsulado para montaje superficial SOT-23 miniatura y el SS461C en el encapsulado estilo TO-92 plano con plomo.

El tamaño pequeño de la serie SS361CT requiere menos espacio en la PCB (placa de circuito impreso), lo cual permite su uso en ensambles más pequeños.

La SS361CT está disponible en cinta y carrete (3000 unidades por carrete). La serie SS461C está disponible en un envase a granel (1000 unidades por bolsa).

Sensores ,  - Honeywell


Documentos


Explorar productos SS361CT, SS461C

Producto Tipo cuerpo Punto de operación
SS361CT SOT-23, cinta y carrete, 3000 unidades/carrete 50 G típico (-40 °C a 125 °C)
SS461C Plano estilo TO-92, pre cableado recto estándar, envase a granel, 1000 unidades/bolsa 50 G típico (-40 °C a 125 °C)