¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

El sistema de referencia de actitud para transporte (TARS-IMU) es una gama de sensores encapsulados diseñados para informar la velocidad angular, la aceleración y los datos de actitud en aplicaciones demandantes de industrias como la del transporte fuera de carretera de uso intensivo.

El TARS-IMU habilita características autónomas del vehículo y mejora la eficiencia y productividad informando los datos clave necesarios a fin de automatizar y monitorear movimientos de sistemas y componentes del vehículo. El algoritmo de fusión del sensor puede personalizarse para aplicaciones específicas del vehículo a través de firmware integrado, lo que permite el filtrado de datos de movimiento para movimientos del vehículo y el ambiente externo.

Dado que tiene dos modelos de sensores para diferentes niveles de alimentación, el TARS-IMU admite sistemas de alimentación de vehículos de 5 V y de 9 V a 36 V. La comunicación se transmite utilizando la norma de la industria de conectividad CAN J1939. Como estándar, el TARS-IMU se calibra según tablas de velocidad de calidad aeroespacial en la fábrica para que haya una mayor coherencia en la calibración entre las unidades.

Diferenciación

  • Flexible. El firmware integrado permite personalizar TARS-IMU según el vehículo específico para su aplicación concreta.
  • Duradero. Con sellado de primera línea (IP67, IP69K), TARS-IMU está reforzado para resistir aplicaciones duras o de uso intensivo.
  • Conveniente. TARS-IMU puede preconfigurarse en la fábrica de Honeywell para una instalación inmediata lista para usar. También puede entregarse con firmware personalizable que permite a los fabricantes usar un solo número de pieza en vehículos y aplicaciones.

Valor para los clientes

  • Diseñado para permitir a los fabricantes de vehículos y usuarios finales aumentar la eficiencia con la automatización de movimientos repetitivos y tareas complejas.
  • Permite un movimiento preciso, accionamiento y guía sobre terrenos severos y pendientes de vehículos.
  • Mejora la seguridad mediante capacidades de supervisión y orientación para potenciar la productividad de los operadores.

El TARS-IMU puede personalizarse si descarga el software disponible en esta página.

Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos de la serie TARS Hoja de datos Inglés 681KB
Instrucciones de instalación de la serie TARS Instrucciones de instalación Inglés 792KB
Aplicaciones destino para el sensor TARS-IMU Nota sobre aplicaciones Inglés 5MB
Sensores TARS-IMU para suspensión activa Nota sobre aplicaciones Inglés 597KB
Sensores TARS-IMU para control de profundidad Nota sobre aplicaciones Inglés 609KB
Sensores TARS-IMU para operadores de piloteadoras Nota sobre aplicaciones Inglés 406KB
Sensores TARS-IMU para enganches de nivelación inteligentes Nota sobre aplicaciones Inglés 1MB
Sensores TARS-IMU para control de tracción y estabilización Nota sobre aplicaciones Inglés 524KB
Sensores TARS-IMU para control de herramientas de vehículos Nota sobre aplicaciones Inglés 459KB
Sensores TARS-IMU para detección de deslizamiento de ruedas Nota sobre aplicaciones Inglés 516KB
Software configurador del Sensor de referencia de actitud para transporte (TARS) en implementos de construcción Nota sobre aplicaciones Inglés 6MB
TARS en una pala cargadora/excavadora Nota sobre aplicaciones Inglés 8MB
TARS es un cargador de dirección deslizante Nota sobre aplicaciones Inglés 8MB
Guía de familias de sensores de posición Guía de familias de productos Inglés 1MB
Sensores e interruptores en grúas móviles Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Sensores e interruptores en cargadores frontales Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB
Modelo CAD de TARS-IMU (TARS-LCASS y TARS-HCASS) Modelo CAD -- 3MB

Descargas de software


Explorar productos de la Serie TARS-IMU

Producto Rango de velocidad angular Resolución de velocidad angular Voltaje de alimentación
TARS-HCASS -245 °/s a +245 °/s 7,8125 mdps 9 V mín. a 36 V máx.
TARS-LCASS -245 °/s a +245 °/s 7,8125 mdps 4,5 V mín. a 5,5 V máx.

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Copyright © 2019 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink