¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Honeywell HumidIcon™ Digital Humidity/Temperature Sensors, HIH6100 Series, are digital output-type relative humidity (RH) and temperature sensors combined in the same package. Estos sensores ofrecen un nivel de precisión de ±4,0 % de HR y un nivel de precisión de temperatura de ±0,5 °C.

Características

  • Estabilidad de largo plazo líder de la industria
  • Salida I2C o SPI digital con compensación térmica real
  • Confiabilidad líder de la industria
  • Eficiencia energética
  • La solución de menor costo total
  • Opciones y tamaño de encapsulado ultrapequeño
  • Otras precisiones disponibles: ±1,7 %RH (HIH9000 Series), ±2,0 %RH (HIH8000 Series), ±3,0 %RH (HIH7000 Series), and ±4,5 %RH (HIH6000 Series)
Honeywell HumidIcon™ serie HIH6100


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensores digitales de humedad/temperatura HumidIcon™ de Honeywell Serie HIH6100 Hoja de datos Inglés 1MB
HumidIcon™ de Honeywell: Serie HIH6120/6121 Instrucciones de instalación Inglés 367KB
HumidIcon™ de Honeywell: Serie HIH6130/6131 con comunicaciones I²C Instrucciones de instalación Inglés 422KB
HumidIcon™ de Honeywell: Serie HIH6130/6131 con comunicaciones SPI Instrucciones de instalación Inglés 415KB
Introducción y uso del modo comando en sensores de temperatura/humedad digitales HumidIcon™ de Honeywell Información técnica Inglés 205KB
Uso de alarmas en sensores temperatura/humedad digitales HumidIcon™ de Honeywell Información técnica Inglés 152KB
Productos integrados en aplicaciones para hospitales Folleto Inglés 5MB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB
Nota sobre aplicaciones de sensores digitales de humedad/temperatura HumidIcon™ de Honeywell Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Solutions for Ventilators Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB
Comunicaciones I²C con sensores de temperatura/humedad digitales HumidIcon™ de Honeywell Información técnica Inglés 140KB
Comunicaciones SPI con sensores de temperatura/humedad digitales HumidIcon™ de Honeywell Información técnica Inglés 154KB
Especificación de banda de error total para sensores de temperatura/humedad digitales de Honeywell Información técnica Inglés 148KB
Sensores de humedad Guía de línea de productos Inglés 157KB
Resistencia química de sensores de humedad serie HIH Información técnica Inglés 127KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Inglés 2MB
Hoja de productos industriales Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 2MB
Sensores e interruptores en analizadores químicos e inmunoensayo Nota sobre aplicaciones Inglés 1MB
Psicrometría del sensor de humedad Información técnica Inglés 118KB
Características del funcionamiento del sensor de humedad Información técnica Inglés 68KB
Teoría y comportamiento del sensor de humedad Información técnica Inglés 134KB
Uso de sensores en sistemas de conservación de energía para edificios Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Tendencias de diseño en el sector energético y ambiental Información técnica Inglés 812KB
Sensores capacitivos de polímero termoendurecible Información técnica Inglés 82KB

Explorar productos Serie HIH6100 HumidIcon™ de Honeywell

Producto Sensor combinado de humedad y temperatura Salida Precisión (línea recta de mejor ajuste)
HIH6120-021-001 I2C digital, dirección 0x27 ±4 %RH
HIH6120-021-001S I2C digital, dirección 0x27 ±4 %RH
HIH6121-021-001 I2C digital, dirección 0x27 ±4 %RH
HIH6121-021-001S I2C digital, dirección 0x27 ±4 %RH
HIH6130-000-001 SPI ±4 %RH
HIH6130-000-001S SPI ±4 %RH
HIH6130-021-001 I2C digital, dirección 0x27 ±4 %RH
HIH6131-000-001 SPI ±4 %RH
HIH6131-000-001S SPI ±4 %RH
HIH6131-021-001 I2C digital, dirección 0x27 ±4 %RH