¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los sensores de humedad de bajo voltaje Serie HIH-5030/5031 funcionan con hasta 2,7 V CC y suelen ser ideales para sistemas a batería con alimentación nominal de 3 V CC. La Serie HIH 5030/5031 complementa nuestra línea actual de sensores de humedad de 5 V CC con SMD (dispositivo de montaje superficial). El empaquetado SMD en cinta y carrete permite su uso en procesos de fabricación automatizada de clasificación y ubicación de alto volumen, con lo cual se eliminan los errores de alineación en orificios pasantes de placas de circuitos impresos. La sensores de humedad de la serie HIH-5030/5031 están especialmente diseñados para usuarios de OEM (fabricantes de equipos originales) de alto volumen. La salida de voltaje casi lineal de este sensor permite la entrada directa a un controlador u otro dispositivo. Gracias a su absorción de energía típica de solo 200 A, la Serie HIH-5030/5031 es muy adecuada para sistemas a batería de muy bajo consumo. La intercambiabilidad concisa del sensor reduce o elimina los costos de calibración de producción de OEM. The HIH-5030/5031 Series delivers instrumentation-quality RH (Relative Humidity) sensing performance in a competitively priced, solderable SMD. La opción HIH-5030 es un sensor de humedad de circuito integrado cubierto. La opción HIH-5031 es un sensor de humedad de circuito integrado resistente a la condensación que viene de fábrica con un filtro hidrofóbico que permite su utilización en muchos entornos de condensación, incluidas aplicaciones industriales, médicas y comerciales. El sensor de HR emplea un elemento de detección capacitivo con polímero termoendurecible ajustado con láser con acondicionador de señal incorporado en el chip. La construcción con varias capas del elemento de detección brinda una excelente resistencia a la mayor parte de los riesgos de aplicación, tales como la condensación, el polvo, la suciedad, los aceites y las sustancias químicas ambientales comunes. Hay paquetes de muestra disponibles.
Sensores de humedad  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensores de humedad de bajo voltaje Serie HIH-5030/5031 Hoja de datos Inglés 168KB
Sensores de humedad serie HIH-5030/5031 Instrucciones de instalación Inglés 209KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Inglés 2MB
Sensores de humedad Guía de línea de productos Inglés 157KB
Resistencia química de sensores de humedad serie HIH Información técnica Inglés 127KB
Psicrometría del sensor de humedad Información técnica Inglés 118KB
Características del funcionamiento del sensor de humedad Información técnica Inglés 68KB
Teoría y comportamiento del sensor de humedad Información técnica Inglés 134KB
Sensores en máquinas de anestesia Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Uso de sensores en sistemas de conservación de energía para edificios Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Sensores en máquinas de apnea del sueño Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Tendencias de diseño en el sector energético y ambiental Información técnica Inglés 812KB
Sensores capacitivos de polímero termoendurecible Información técnica Inglés 82KB
Solutions for Ventilators Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Sensores electrónicos e interruptores MICRO SWITCH en compresores de aire industriales Nota sobre aplicaciones Inglés 496KB

Explorar productos de la Serie HIH-5030/5031

Producto Sensor combinado de humedad y temperatura Salida Precisión (línea recta de mejor ajuste)
HIH-5030-001 No Voltaje analógico ±3,0 %RH
HIH-5030-001S No Voltaje analógico ±3,0 %RH
HIH-5031-001 No Voltaje analógico ±3,0 %RH
HIH-5031-001S No Voltaje analógico ±3,0 %RH