¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los sensores de humedad relativa Serie HIH-4602-L están diseñados para proporcionar detección de HR (humedad relativa) en un encapsulado TO-5 resistente y económico. Los elementos de detección capacitivos con polímero termoendurecible terminado con láser tienen un acondicionamiento de señal integral en el chip, lo que contribuye a reducir los tiempos de desarrollo de productos. Una absorción de energía típica de solo 200 μA permite el uso en sistemas a batería. Los sensores HIH-4602-L-CP incluyen una impresión de información y calibración que permite afinar los elementos electrónicos del extremo inferior de manera individual y obtener una precisión total de ±3,5 % de HR.
Sensores de humedad  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensores de humedad serie HIH-4602-A/C Instrucciones de instalación Inglés 160KB
Sensores de humedad serie HIH-4602-L Hoja de datos Inglés 115KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB
Sensores de humedad Guía de línea de productos Inglés 157KB
Resistencia química de sensores de humedad serie HIH Información técnica Inglés 127KB
Psicrometría del sensor de humedad Información técnica Inglés 118KB
Características del funcionamiento del sensor de humedad Información técnica Inglés 68KB
Teoría y comportamiento del sensor de humedad Información técnica Inglés 134KB
Uso de sensores en sistemas de conservación de energía para edificios Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Tendencias de diseño en el sector energético y ambiental Información técnica Inglés 812KB
Sensores capacitivos de polímero termoendurecible Información técnica Inglés 82KB

Explorar productos de la Serie HIH-4602-L

Producto Sensor combinado de humedad y temperatura Salida Precisión (línea recta de mejor ajuste)
HIH-4602-L No Voltaje analógico No corresponde
HIH-4602-L-CP No Voltaje analógico ±3,5 % HR

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink