¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

HIH-4602-A/C Series Relative Humidity (RH) sensors combine both relative humidity and temperature sensing in a TO-5 housing with a hydrophobic sintered stainless steel filter. Los elementos de detección capacitivos con polímero termoendurecible ajustado con láser tienen un acondicionador de señal incorporado en el chip. The temperature sensor is thermally connected with the RH sensor making the HIH-4602-A/C often ideal for measuring dew point and other absolute moisture terms. El sensor HIH-4602-A contiene un termistor integral, mientras que el HIH-4602-C contiene un RTD (detector de temperatura de resistencia) de precisión integral. La información de calibración de fábrica suministrada con cada sensor permite afinar los elementos electrónicos del extremo inferior de manera individual y obtener una precisión total de ±3,5 % de HR.
Sensores de humedad  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensores de humedad serie HIH-4602-A/C Hoja de datos Inglés 223KB
Sensores de humedad serie HIH-4602-A/C Instrucciones de instalación Inglés 160KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Inglés 2MB
Sensores de humedad Guía de línea de productos Inglés 157KB
Resistencia química de sensores de humedad serie HIH Información técnica Inglés 127KB
Psicrometría del sensor de humedad Información técnica Inglés 118KB
Características del funcionamiento del sensor de humedad Información técnica Inglés 68KB
Teoría y comportamiento del sensor de humedad Información técnica Inglés 134KB
Uso de sensores en sistemas de conservación de energía para edificios Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Tendencias de diseño en el sector energético y ambiental Información técnica Inglés 812KB
Sensores capacitivos de polímero termoendurecible Información técnica Inglés 82KB

Explorar productos de la Serie HIH-4602-A/C

Producto Sensor combinado de humedad y temperatura Salida Precisión (línea recta de mejor ajuste)
HIH-4602-A Voltaje analógico para la humedad, resistencia para la temperatura ±3,5 %RH
HIH-4602-C Voltaje analógico para la humedad, resistencia para la temperatura ±3,5 %RH