¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Honeywell ha ampliado la Serie HIH con la incorporación de la línea de productos con SMD (dispositivo de montaje superficial): la nueva Serie HIH 4030/4031. La Serie HIH 4030/4031 complementa nuestra línea actual de sensores de humedad que no son SMD. El empaquetado SMD en cinta y carrete permite su uso en procesos de fabricación automatizada de clasificación y ubicación de alto volumen, con lo cual se eliminan los errores de alineación en orificios pasantes de placas de circuitos impresos. La sensores de humedad de la serie HIH-4030/4031 están especialmente diseñados para usuarios de OEM (fabricantes de equipos originales) de alto volumen. La salida de voltaje casi lineal de este sensor permite la entrada directa a un controlador u otro dispositivo. Gracias a su absorción de energía típica de solo 200 µA, la Serie HIH-4030/4031 es generalmente muy adecuada para sistemas a batería de bajo consumo. La intercambiabilidad concisa del sensor reduce o elimina los costos de calibración de producción de OEM. Están disponibles los datos de calibración del sensor individual. La serie HIH-4030/4031 ofrece un rendimiento de detección de HR (humedad relativa) de calidad de instrumentación en un SMD (dispositivo de montaje superficial) soldable a un precio competitivo. La opción HIH-4030 es un sensor de humedad de circuito integrado cubierto. La opción HIH-4031 es un sensor de humedad de circuito integrado resistente a la condensación cubierto con filtro hidrofóbico equipado en fábrica que permite su utilización en entornos de condensación como aplicaciones comerciales, médicas e industriales. El sensor de HR emplea un elemento de detección capacitivo con polímero termoendurecible ajustado con láser con acondicionador de señal incorporado en el chip. La construcción con varias capas del elemento de detección brinda una excelente resistencia a la mayor parte de los riesgos de aplicación, tales como la condensación, el polvo, la suciedad, los aceites y las sustancias químicas ambientales comunes. Hay paquetes de muestra disponibles.
Sensores de humedad HIH-4030/4031 - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensores de humedad serie HIH-4030/4031 Hoja de datos Inglés 229KB
Sensores de humedad serie HIH-4030/4031 Instrucciones de instalación Inglés 168KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 2MB
Sensores en máquinas de anestesia Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Sensores en máquinas de apnea del sueño Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Sensores en ventiladores Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Sensores de humedad Guía de línea de productos Inglés 157KB
Resistencia química de sensores de humedad serie HIH Información técnica Inglés 127KB
Psicrometría del sensor de humedad Información técnica Inglés 118KB
Características del funcionamiento del sensor de humedad Información técnica Inglés 68KB
Teoría y comportamiento del sensor de humedad Información técnica Inglés 134KB
Sensor Use in Building Energy Conservation Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Energy and Environmental Design Trends Información técnica Inglés 812KB
Sensores capacitivos de polímero termoendurecible Información técnica Inglés 82KB

Explorar productos de la Serie HIH-4030/4031

Producto Sensor combinado de humedad y temperatura Salida Precisión (línea recta de mejor ajuste)
HIH-4030-001 No Voltaje analógico No corresponde
HIH-4030-001S No Voltaje analógico No corresponde
HIH-4030-003 No Voltaje analógico ±3,5 % HR
HIH-4030-003S No Voltaje analógico ±3,5 % HR
HIH-4031-001 No Voltaje analógico No corresponde
HIH-4031-001S No Voltaje analógico No corresponde
HIH-4031-003 No Voltaje analógico ±3,5 % HR
HIH-4031-003S No Voltaje analógico ±3,5 % HR

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Copyright © 2019 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink