¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La sensores de humedad de la serie HIH-4000 están especialmente diseñados para usuarios de OEM (fabricantes de equipos originales) de alto volumen. La salida de voltaje casi lineal de este sensor permite la entrada directa a un controlador u otro dispositivo. Gracias a su absorción de energía típica de solo 200 µA, la Serie HIH-4000 es generalmente muy adecuada para sistemas a batería de bajo consumo. La intercambiabilidad concisa del sensor reduce o elimina los costos de calibración de producción de OEM. Están disponibles los datos de calibración del sensor individual. The HIH-4000 Series delivers instrumentation-quality RH (Relative Humidity) sensing performance in a competitively priced, solderable SIP (Single In-line Package). El sensor de HR, disponible con dos configuraciones de distancia entre hilos, es un elemento de detección capacitivo con polímero termoendurecible ajustado con láser con acondicionador de señal incorporado en el chip. La construcción con varias capas del elemento de detección brinda una excelente resistencia a la mayor parte de los riesgos de aplicación, tales como la condensación, el polvo, la suciedad, los aceites y las sustancias químicas ambientales comunes.
Sensores de humedad serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensores de humedad serie HIH-4000 Hoja de datos Inglés 173KB
Sensores de humedad serie HIH-4000 Instrucciones de instalación Inglés 123KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Inglés 2MB
Sensores en máquinas de anestesia Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Sensores en máquinas de apnea del sueño Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Solutions for Ventilators Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Sensores electrónicos e interruptores MICRO SWITCH en compresores de aire industriales Nota sobre aplicaciones Inglés 496KB
Sensores de humedad Guía de línea de productos Inglés 157KB
Resistencia química de sensores de humedad serie HIH Información técnica Inglés 127KB
Psicrometría del sensor de humedad Información técnica Inglés 118KB
Características del funcionamiento del sensor de humedad Información técnica Inglés 68KB
Teoría y comportamiento del sensor de humedad Información técnica Inglés 134KB
Uso de sensores en sistemas de conservación de energía para edificios Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Tendencias de diseño en el sector energético y ambiental Información técnica Inglés 812KB
Sensores capacitivos de polímero termoendurecible Información técnica Inglés 82KB

Explorar productos de la Serie HIH-4000

Producto Sensor combinado de humedad y temperatura Salida Precisión (línea recta de mejor ajuste)
HIH-4000-001 No Voltaje analógico No corresponde
HIH-4000-002 No Voltaje analógico No corresponde
HIH-4000-003 No Voltaje analógico ±3,5 %RH
HIH-4000-004 No Voltaje analógico ±3,5 %RH