¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La Serie 3MS1 con homologación QPL comprende un interruptor unipolar de un tiro activado por un disco bimetálico de acción rápida. Está calificado según MIL-PRF-24236, Tipo 1, Clase 4, y tiene homologación QPL para aplicaciones militares. La caja está soldada con láser para formar una carcasa de acero sellada herméticamente con un sello vidrio-metal en la conexión de terminal. Las calibraciones de temperatura vienen preconfiguradas de fábrica y cada unidad recibe una inspección mecánica y térmica. Disponible con apertura o cierre al aumentar la temperatura. Las configuraciones de terminales y abrazaderas de montaje disponibles cumplen con la especificación militar M-24236/1.
Termostatos de alta confiabilidad  con homologación QPL - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Termostatos de precisión y alta fiabilidad Hoja de datos -- 4MB
Guía de línea de termostatos Guía de línea de productos Inglés 444KB
Hilos conductores de soldadura en termostatos herméticos de precisión Instrucciones de instalación Inglés 57KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB
Guía de familias de productos aeroespaciales y de defensa Guía de familias de productos Inglés 18MB

Explorar productos de la Serie 3MS1 con homologación QPL

Producto Propiedades funcionales Temperatura de funcionamiento Temperatura de apertura Temperatura de cierre
3MS1 00100130 Abierto en aumento De -46 °C a 191 °C (de -50 °F a 375 °F) 46,1 °C (115 °F) 26,7 °C (80 °F)
3MS1 00113221 Cerrado en aumento De -46 °C a 191 °C (de -50 °F a 375 °F) 54,4 °C (130 °F) 71,1 °C (160 °F)
3MS1 00123146 Abierto en aumento De -46 °C a 191 °C (de -50 °F a 375 °F) 1,7 °C (35 °F) -9,4 °C (15 °F)
3MS1 00140883 Cerrado en aumento De -46 °C a 191 °C (de -50 °F a 375 °F) 73,9 °C (165 °F) 90,6 °C (195 °F)
3MS1 00143157 Cerrado en aumento De -46 °C a 191 °C (de -50 °F a 375 °F) 46,1 °C (115 °F) -40,0 °C (-40 °F)
3MS1 00200935 Abierto en aumento De -46 °C a 191 °C (de -50 °F a 375 °F) 100,0 °C (212 °F) 90,0 °C (194 °F)
3MS1 00213045 Abierto en aumento De -46 °C a 191 °C (de -50 °F a 375 °F) 37,8 °C (100 °F) 26,7 °C (80 °F)
3MS1 00213241 Cerrado en aumento De -46 °C a 191 °C (de -50 °F a 375 °F) 4,4 °C (8 °F) máx. dif. 73,9 °C (165 °F)
3MS1 00223052 Abierto en aumento De -46 °C a 191 °C (de -50 °F a 375 °F) 32,2 °C (90 °F) 21,1 °C (70 °F)
3MS1 00243037 Abierto en aumento De -46 °C a 191 °C (de -50 °F a 375 °F) 71,1 °C (160 °F) 62,8 °C (145 °F)