¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los acelerómetros piezoeléctricos amplificados miniatura de alta frecuencia de Honeywell están diseñados para ofrecer datos altamente precisos y confiables en una variedad de entornos de automatización y verificación industrial en los que el espacio es limitado o se prefiere una frecuencia natural alta. La salida de corriente constante de baja impedancia, combinada con la capacidad de brindar una capacitancia de carga alta, permite utilizar largos tendidos de cable de bajo costo sin que se degraden los datos. Estos sensores cuentan con una construcción de acero inoxidable totalmente sellada y no magnética con susceptibilidad muy baja a campos magnéticos. El elemento sísmico está aislado mecánicamente de la base de montaje para obtener una baja sensibilidad de la base a la tensión. Estas características, junto con un cuerpo sellado, garantizan datos precisos y confiables. Está disponible en una variedad de configuraciones y opciones que incluyen distintos tipos de montajes y diferentes longitudes de cables blindados de acero inoxidable.

Características

  • Acelerómetro piezoeléctrico de alta frecuencia
  • Rango de frecuencia usable de 2 Hz a 15 KHz
  • Salida IEPE
  • Salida de mV/G
  • Salida CA aislada
  • Cable de teflón trenzado con acero inoxidable
Acelerómetros de corriente constante de alta frecuencia - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos de acelerómetro modelos MA341 y MA342 Hoja de datos Inglés 218KB
Accelerometer Mating Connector/Cable Assembly Datasheet Hoja de datos Inglés 316KB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink