¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los sensores de presión de acero inoxidable Serie SPT de Honeywell se fabricaron para aplicaciones de presión que implican mediciones de un medio adverso en ambientes hostiles. Su diseño es compatible con cualquier medio que no ataque de manera adversa las piezas impregnadas de acero inoxidable 304 o 316.

La Serie SPT está calibrada y compensada para tres tipos de salida: 4,0 mA a 20,0 mA (versión de mA); 1,0 V CC a 5,0 V CC (versión de 4 V); y de 0 mV a 100 mV (versión de mV).

Todas las versiones cuentan con diversas conexiones de presión para permitir el uso en una amplia gama de equipos de fabricantes originales.

Los dispositivos de acero inoxidable Serie SPT son transductores resistentes y confiables para usar en una amplia variedad de aplicaciones de detección de presión en las que se monitorean líquidos y gases.

Transductores de presión de uso intensivo serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensores de presión con diafragma de acero inoxidable y bajo costo serie SPT Hoja de datos Inglés 696KB
Productos integrados en aplicaciones para hospitales Folleto Inglés 5MB
Guía de familias de sensores de flujo de aire, de fuerza y de presión Guía de familias de productos Inglés 2MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Inglés 2MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB
Sensores e interruptores en instalaciones petroleras Nota sobre aplicaciones Inglés 7MB
Sensores e interruptores en cargadores frontales Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Sensores e interruptores en grúas móviles Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Hoja de productos industriales Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 2MB
Sensores en máquinas de anestesia Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Solutions for Ventilators Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB

Explorar productos de la Serie SPT

Producto Rango de presión Tipo de medición Estilo de puerto Conexión eléctrica
SPT4V0005PG5W02 0 psi a 5 psi Cable tipo latiguillo; 61 cm [2 ft]
SPT4V0005PG6W02 0 psi a 5 psi Cable tipo latiguillo; 61 cm [2 ft]
SPT4V0010PG5W01 0 psi a 10 psi Cable tipo latiguillo; 30,1 cm [1 pie]
SPT4V0015PA4W02 0 psi a 15 psi Cable tipo latiguillo; 61 cm [2 ft]
SPT4V0015PA4W12 0 psi a 15 psi Cable tipo latiguillo; 3,6 m [12 ft]
SPT4V0015PA5W02 0 psi a 15 psi Cable tipo latiguillo; 61 cm [2 ft]
SPT4V0015PA5W06 0 psi a 15 psi Cable tipo latiguillo; 1,8 m [6 ft]
SPT4V0015PA6W02 0 psi a 15 psi Cable tipo latiguillo; 61 cm [2 ft]
SPT4V0015PG4W02 0 psi a 15 psi Cable tipo latiguillo; 61 cm [2 ft]
SPT4V0015PG4W06 0 psi a 15 psi Cable tipo latiguillo; 1,8 m [6 ft]