¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los transductores de presión de uso intensivo Serie MLH combinan la tecnología ASIC (circuito integrado de aplicación específica) con un diseño de diafragma metálico aislado del medio. El transductor digitalmente compensado ofrece valor y rendimiento, lo que lo convierte en la solución de detección de presión ideal para aplicaciones difíciles. Se ofrecen puertos de presión y conectores eléctricos estándar de la industria para mayor confiabilidad y flexibilidad para el usuario.

La Serie MLH tiene seis opciones de salida estándar:

  • Radiométrica: 0,5 V CC a 4,5 V CC desde 5 V CC de excitación
  • Corriente: 4 mA a 20 mA
  • Regulada: 1 V CC a 6 V CC
  • Regulada: 0,25 VCC a 10,25 VCC
  • Regulada: 0,5 VCC a 4,5 VCC
  • Regulada: 1 V CC a 5 V CC

Valor para los clientes

  • Banda de error total (Total Error Band, TEB) tan baja como 2 %FSS de -40 °C a 125 °C: Ofrece la indicación del verdadero desempeño de medición del transductor en un rango de temperatura especificado; un error pequeño promueve el tiempo de funcionamiento y la eficiencia del sistema.
  • Las partes bañadas en metal permiten su uso en una amplia gama de aplicaciones de fluidos.
  • La ausencia de sellos elastoméricos internos elimina los problemas de compatibilidad con juntas o-ring.
  • Las salidas amplificadas reducen la necesidad de comprar amplificadores externos.
  • Las protecciones contra el voltaje inverso de entrada brindan protección contra errores de cableado.
  • El tiempo de respuesta inferior a 2 ms ofrece una medición de alta velocidad más precisa.
Sensores de presión Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Transductores de presión de uso intensivo serie MLH Hoja de datos Inglés 2MB
Transductores de presión de uso intensivo serie MLH Instrucciones de instalación Inglés 1MB
La rentabilidad de la precisión en aplicaciones médicas de bajo costo y alto volumen Documentos técnicos Inglés 3MB
Guía de familias de sensores de flujo de aire, de fuerza y de presión Guía de familias de productos Inglés 2MB
Transductores de presión aislados del medio Serie MLH en sistemas de bombeo de petróleo y gas Nota sobre aplicaciones Inglés 187KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB
Supervisión de presión de cámara en autoclaves/esterilizadores Nota sobre aplicaciones Inglés 203KB
Regulación de flujo para rociado de fertilizantes/insecticidas líquidos sobre cultivos Nota sobre aplicaciones Inglés 79KB
Dispositivo portátil de supervisión de presión para gas natural comprimido Nota sobre aplicaciones Inglés 70KB
Presiones de sistemas refrigerantes industriales Nota sobre aplicaciones Inglés 103KB
Supervisión de presión de compresor de entrada y salida en un enfriador Nota sobre aplicaciones Inglés 471KB
Supervisión de presión hidráulica y de petróleo en equipos pesados Nota sobre aplicaciones Inglés 348KB
Supervisión de caída de presión en filtros de compresores de aire Nota sobre aplicaciones Inglés 200KB
Presión de sistema de frenos neumáticos para grabador de eventos de trenes Nota sobre aplicaciones Inglés 72KB
Supervisión de presión de tanque para simulador de capacitación en extinción de incendios Nota sobre aplicaciones Inglés 81KB
Sensores en máquinas de anestesia Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Solutions for Oxygen Concentrators Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Sensores e interruptores en instalaciones petroleras Nota sobre aplicaciones Inglés 7MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Inglés 2MB
Solutions for Ventilators Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Productos integrados en aplicaciones para hospitales Folleto Inglés 5MB
Sensores e interruptores en cargadores frontales Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Sensores e interruptores en analizadores químicos e inmunoensayo Nota sobre aplicaciones Inglés 1MB
Sensores e interruptores en válvulas y medidores de flujo Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB

Explorar productos de la Serie MLH

Producto Rango de presión Tipo de medición Estilo de puerto Conexión eléctrica
MLH004BGB01B 0 bar a 4 bar Manométrico con abertura (relativo) 1/4-18 NPT Metri-Pack 150
MLH006BGB01B 0 bar a 6 bar Manométrico con abertura (relativo) 1/4-18 NPT Metri-Pack 150
MLH010BGB01B 0 bar a 10 bar Manométrico con abertura (relativo) 1/4-18 NPT Metri-Pack 150
MLH010BGB06A 0 bar a 10 bar Manométrico con abertura (relativo) 1/8-27 NPT Metri-Pack 150
MLH010BGB06E 0 bar a 10 bar Manométrico con abertura (relativo) 1/8-27 NPT Metri-Pack 150
MLH010BGB09A 0 bar a 10 bar Manométrico con abertura (relativo) 7/16-20 UNF hembra con 1/4 Schrader Metri-Pack 150
MLH010BSB01B 0 bar a 10 bar Calibre sellado 1/4-18 NPT Metri-Pack 150
MLH010BSG01B 0 bar a 10 bar Calibre sellado 1/4-18 NPT DIN 43650-C, 8 mm macho
MLH010BSL06B 0 bar a 10 bar Calibre sellado 1/8-27 NPT Arnés de cable, 1 m [3,3 pie]
MLH016BGB01B 0 bar a 16 bar Manométrico con abertura (relativo) 1/4-18 NPT Metri-Pack 150