¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los sensores de presión de acero inoxidable de la serie de 13 mm de Honeywell se fabricaron para aplicaciones de presión alta que implican mediciones de un medio adverso en ambientes hostiles. Esta serie utiliza el ya probado chip de sensor semiconductor piezorresistivo de Honeywell en una carcasa con aislamiento de aceite, que puede incluir o no una cerámica integral para la calibración y compensación de la temperatura. Este diseño demuestra ser muy fiable, estable y preciso.

Estos sensores cuentan con un collar de anillo soldado y un segmento de soporte posterior especial que logra un ciclo de vida prolongado. Están diseñados para otras integraciones en aplicaciones de OEM (fabricantes de equipos originales).

Transductores de presión de la serie de 13 mm - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Serie de 13 mm Hoja de datos Inglés 855KB
Guía de familias de sensores de flujo de aire, de fuerza y de presión Guía de familias de productos Inglés 2MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Inglés 2MB
Solutions for Hemodialysis Machines Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB
Hoja de productos industriales Tarjeta de línea/Diagrama de selección Inglés 2MB
Sensores e interruptores en cargadores frontales Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB

Explorar productos de la serie de 13 mm

Producto Rango de presión Tipo de medición Estilo de puerto Conexión eléctrica
13C0500PA1K 0 psi a 500 psi
13C0500PA4K 0 psi a 500 psi
13C0500PA4L 0 psi a 500 psi
13C0500PA6K 0 psi a 500 psi
13C0500PS1K 0 psi a 500 psi
13C0500PS1L 0 psi a 500 psi
13C0500PS5L 0 psi a 500 psi
13C1000PA1K 0 psi a 1000 psi
13C1000PA1L 0 psi a 1000 psi
13C1000PA4K 0 psi a 1000 psi