Los transductores de presión de uso intensivo de la Serie PX2 de Honeywell forman parte de una cartera de sensores de presión configurables que usan tecnología sensible piezorresistiva con acondicionador de señal ASIC (circuito integrado de aplicación específica) en un cuerpo de acero inoxidable. La serie PX2 está completamente calibrada y su temperatura está compensada para deriva, sensibilidad, efectos de temperatura y no linealidad usando un ASIC (circuito integrado de aplicación específica) en placa. Estos transductores miden presiones absolutas, manométricas selladas o manométricas con abertura. Las versiones de presión absoluta tienen una referencia interna de vacío y un valor de salida proporcional a la presión absoluta; las versiones de manométrica sellada tienen una referencia interna de presión de una atmósfera al nivel del mar; y las versiones de manométrica con abertura miden la presión respecto de la presión ambiente. Ellos cumplen con RoHS y están diseñados y fabricados en cumplimiento de la norma ISO 9001.
La Serie PX2 está disponible en tres rangos de presión:
Valor para los clientes
Producto | Rango de presión | Tipo de medición | Estilo de puerto | Conexión eléctrica | |
---|---|---|---|---|---|
PX2AF1XX150PAAAX | 0 psi a 150 psi | Absoluto | Schrader hembra de quemador de 45°, UNF de 7/16-20 1/4 in (SAE J512) | Metri-Pack 150, Estándar (UL 94 HB) | |
PX2AF1XX150PSAAX | 0 psi a 150 psi | Calibre sellado | Schrader hembra de quemador de 45°, UNF de 7/16-20 1/4 in (SAE J512) | Metri-Pack 150, Estándar (UL 94 HB) | |
PX2AF1XX300PAAAX | 0 psi a 300 psi | Absoluto | Schrader hembra de quemador de 45°, UNF de 7/16-20 1/4 in (SAE J512) | Metri-Pack 150, Estándar (UL 94 HB) | |
PX2AF1XX300PSAAX | 0 psi a 300 psi | Calibre sellado | Schrader hembra de quemador de 45°, UNF de 7/16-20 1/4 in (SAE J512) | Metri-Pack 150, Estándar (UL 94 HB) | |
PX2AF1XX500PAAAX | 0 psi a 500 psi | Absoluto | Schrader hembra de quemador de 45°, UNF de 7/16-20 1/4 in (SAE J512) | Metri-Pack 150, Estándar (UL 94 HB) | |
PX2AF1XX500PGAAX | 0 psi a 500 psi | Calibre sellado | Schrader hembra de quemador de 45°, UNF de 7/16-20 1/4 in (SAE J512) | Metri-Pack 150, Estándar (UL 94 HB) | |
PX2AF1XX500PSCHX | 0 psi a 500 psi | Calibre sellado | Schrader hembra de quemador de 45°, UNF de 7/16-20 1/4 in (SAE J512) | Metri-Pack 150, Estándar (UL 94 HB) | |
PX2AF1XX667PSAAX | 0 psi a 667 psi | Calibre sellado | Schrader hembra de quemador de 45°, UNF de 7/16-20 1/4 in (SAE J512) | Metri-Pack 150, Estándar (UL 94 HB) | |
PX2AF1XX750PAAAX | 0 psi a 750 psi | Absoluto | Schrader hembra de quemador de 45°, UNF de 7/16-20 1/4 in (SAE J512) | Metri-Pack 150, Estándar (UL 94 HB) | |
PX2AG1XX010BSAAX | 0 bar a 10 bar | Calibre sellado | G 1/4 (ISO 1179-3) | Metri-Pack 150, Estándar (UL 94 HB) |