¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los sensores de velocidad cero de efecto Hall de la Serie LCZ ofrecen una solución duradera y rentable en la mayoría de los ambientes hostiles.

El sensor está disponible en diámetros de 9,5 mm (3/8 in/0,375 in) y 15,9 mm (5/8 in/0,625 in), y longitudes de 50,8 mm (2,00 in) y 76,2 mm (3,00 in).

El encapsulado de acero inoxidable se instala y ajusta de forma sencilla. No requiere orientación rotacional.

Sensores de velocidad cero de efecto Hall Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensor de velocidad cero de efecto Hall serie LCZ Hoja de datos Inglés 177KB
Sensores e interruptores en cargadores frontales Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Guía de familias de sensores de velocidad Guía de familias de productos Inglés 767KB
Sensores electrónicos e interruptores MICRO SWITCH en compresores de aire industriales Nota sobre aplicaciones Inglés 496KB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB

Explorar productos de la Serie LCZ

Producto Tipo de detección Frecuencia de operación Voltaje de alimentación
LCZ260 Único, de velocidad cero de efecto Hall 0 Hz a 15 kHz 4,5 VCC a 26 VCC
LCZ260-30 Único, de velocidad cero de efecto Hall 0 Hz a 15 kHz 4,5 VCC a 26 VCC
LCZ460 Único, de velocidad cero de efecto Hall 0 Hz a 15 kHz 4,5 VCC a 26 VCC
LCZ460-30 Único, de velocidad cero de efecto Hall 0 Hz a 15 kHz 4,5 VCC a 26 VCC