¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los sensores de velocidad y dirección en cuadratura Serie SNG-Q de Honeywell están diseñados para otorgar información sobre velocidad y dirección. La información sobre velocidad se proporciona de las salidas de ondas cuadradas digitales; la información sobre dirección se proporciona mediante el uso de una salida en cuadratura con señales desplazadas a 90 grados una de la otra. Con la salida en cuadratura, la dirección del objetivo se determina mediante el cambio entre la fase inicial/latente de salida.

Valor para los clientes

  • Alta confiabilidad: Clasificación IP69K, protección de inmunidad radiada contra EMC, sello de junta O-ring y amplio rango de temperatura de funcionamiento:
    • Mejora el tiempo de actividad de los equipos.
    • Minimiza los costos de servicio.
    • Brinda resistencia al ruido eléctrico elevado.
    • Ofrece resistencia al ingreso de humedad.
    • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
    • Intenta reforzar significativamente el valor de la marca del cliente
  • Competitivo en términos de costos: Diseñado y fabricado con una aproximación basada en plataforma que permite competitividad en materia de costos y configurabilidad mecánica y eléctrica para los clientes.
  • Precisión mejorada: La tecnología de IC de sensor de efecto Hall diferencial doble permite una capacidad mejorada de detectar características de objetivos pequeños.
  • Flexible: El amplio rango de temperatura de funcionamiento, la inmunidad al ruido eléctrico y la capacidad de sellado a prueba de factores ambientales mejorada brindan flexibilidad de uso en la aplicación.
  • Acelera la instalación: El sello de junta o-ring para usar en aplicaciones de presión y una brida de montaje fija permiten un proceso de instalación más simple con un sujetador.
Sensores de velocidad y dirección SNG-Q - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensores e interruptores en válvulas y medidores de flujo Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Sensores de dirección y velocidad en cuadratura Serie SNG-Q Hoja de datos Inglés 1MB
Sensores de dirección y velocidad en cuadratura Serie SNG-Q Instrucciones de instalación Inglés 824KB
Guía de familias de sensores de velocidad Guía de familias de productos Inglés 767KB
Sensores de dirección y velocidad en cuadratura Serie SNG-Q Nota sobre aplicaciones Inglés 179KB
Uso de sensores de velocidad y de dirección en cuadratura Serie SNG-Q en aplicaciones de motores de inducción AC Nota sobre aplicaciones Inglés 328KB
Sensores e interruptores en grúas móviles Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Sensores e interruptores en cargadores frontales Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB

Explorar productos de la Serie SNG-Q

Producto Conector Longitud de la carcasa
SNG-QPCA-001 Conector Deutsch DTM04-4P con cable de 1,25 m, salida angular derecha 35 mm
SNG-QPDB-000 Conector Amp Superseal 1,5 282106 con cable de 145 mm, salida recta 45 mm
SNG-QPDB-002 Conector Deutsch DTM04-4P con cable de 1,25 m, salida recta 45 mm
SNG-QPLA-000 Cable de 500 mm, salida angular derecha 35 mm
SNG-QPMB-000 Cable de 500 mm, salida recta 45 mm
SNG-QPRA-000 Conector Amp Superseal 1,5 integral, salida angular derecha 35 mm