¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La Serie SNDH-T comprende un sensor de efecto Hall diferencial doble que ofrece información sobre velocidad y dirección mediante el uso de una salida en cuadratura con señales desfasadas 90 grados una de la otra. La dirección del objetivo se determina mediante el cambio entre la fase inicial/latente de salida.

Este producto ha sido diseñado para aplicaciones donde se requiere una resolución extremadamente alta a amplios rangos de frecuencia de 1 Hz a 15 kHz y distancias de actuación grandes. La tecnología de efecto Hall de BiCMOS (semiconductor de óxido de metal complementario bipolar), que utiliza un procesamiento de señal digital avanzado para la cancelación de la deriva dinámica, ofrece un rendimiento de distancia de actuación mejorado y precisión de desfase en la mayoría de las condiciones.

El exclusivo encapsulado de circuito integrado patentado (pendiente) ofrece tolerancia de cambio de fase de salida con precisión mejorada. El encapsulado resistente es de grado automotor para la mayoría de las condiciones ambientales, además de ser a prueba de interferencias electromagnéticas. Hay múltiples opciones de conexión disponibles, que incluyen versiones con arnés de alambre y conector integral que usan el supersellado AMP o AMP Jr. El diseño del encapsulado incluye un sello de junta o-ring para aplicaciones de presión y una brida de montaje fija.

Sensores de dirección y velocidad  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensores e interruptores en válvulas y medidores de flujo Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Sensores de dirección y velocidad en cuadratura de grado industrial general serie SNDH-T Hoja de datos Inglés 316KB
Sensores e interruptores en grúas móviles Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB
Guía de familias para Transporte Guía de familias de productos Inglés 4MB
Guía de familias de sensores de velocidad Guía de familias de productos Inglés 767KB
Sensores e interruptores en cargadores frontales Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Socios que proporcionan soluciones de seguridad técnica y productividad Guía de familias de productos Inglés 11MB

Explorar productos de la Serie SNDH-T

Producto Conector
SNDH-T4C-G01 Conector rectangular con 4 pines AMP integral, salida recta
SNDH-T4L-G01 Cable de 555 mm, salida recta
SNDH-T4P-G01 Conector ovalado de 4 pines AMP con cable de 555 mm, salida recta
SNDH-T4P-G02 Conector rectangular de 4 pines AMP con cable de 555 mm, salida recta

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink