¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Esta es una nueva serie de productos

NUEVO

Descripción general

The FMA Series are piezoresistive-based force sensors offering a digital output for reading force over the specified full scale force span and temperature range. Están completamente calibrados y su temperatura está compensada para deriva del sensor, sensibilidad, efectos de temperatura y no linealidad usando un ASIC (circuito integrado de aplicación específica) en placa. El acoplamiento mecánico directo permite una interfaz simple con el sensor, acoplamiento con tubos, membrana o un émbolo, lo que proporciona un rendimiento repetible y una interfaz mecánica confiable en la aplicación. Todos los productos están diseñados y fabricados según los estándares de la norma ISO 9001. These products offer a more stable output which is directly proportional to the force applied to the mechanically-coupled sphere. The FMA Series is available with pocket tape and reel packaging.

Valor para los clientes

The FMA Series are designed to meet the customer’s need for a compensated, amplified force sensor which provides digital outputs, a variety of force sensing ranges, a small, cost-effective format, and enhanced durability and accuracy. The flexible design provides multiple standard configurations over a wide operating temperature range.

Diferenciación

  • Los diversos rangos de fuerza permiten que el cliente elija el más apropiado para maximizar la sensibilidad y mejorar la resolución/el rendimiento del sistema.
  • Smaller package allows for space constrained applications
  • Robust design provides enhanced durability in applications where overforce may exist
  • La mayor precisión incluye todos los errores producidos por la falta de linealidad con la fuerza, la histéresis de la fuerza y la falta de repetibilidad.
  • Reduced Total Error Band enhances system performance
  • La salida digital mejora el rendimiento mediante una menor cantidad de requisitos de conversión y la conveniencia de una interfaz directa para microprocesadores.
  • Diagnostic functions allow the user to determine if the sensor is working correctly by detecting if electrical paths are broken or shorted inside the sensor
  • Selectable supply voltages provide customers with design flexibility
MicroForceFMA Series Force Sensors - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
MicroForce FMA Series Force Sensors Hoja de datos Inglés 589KB
Solutions for Hemodialysis Machines Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Solutions for Infusion Pumps Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Inglés 2MB
FMA Series MicroForce Sensors for Use in Coffee and Espresso Machines Sell Sheet Herramienta de promoción Inglés 4MB
FMA Series MicroForce Sensors for Use in High-End Kitchen Appliances Sell Sheet Herramienta de promoción Inglés 3MB
FMA Series MicroForce Sensors for Use in Industrial Knitting Machines Sell Sheet Herramienta de promoción Inglés 2MB
FMA Series MicroForce Sensors for Use in Robotic Surgery Equipment Sell Sheet Herramienta de promoción Inglés 2MB
FMA Series MicroForce Sensors for Use in Smart Vending and Dispensing Machines Herramienta de promoción Inglés 2MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Folleto Inglés 3MB
I²C Communications with Honeywell Digital Output Force Sensors Información técnica Inglés 852KB
Comunicaciones SPI con sensores de fuerza de salida digital de Honeywell Información técnica Inglés 828KB
Overforce Design Considerations Información técnica Inglés 753KB
MicroForce Sensor Coupling Información técnica Inglés 1MB
Force Sensor Diagnostics Información técnica Inglés 643KB
SMT Sensor PCB Mounting Guidelines Información técnica Inglés 2MB
Guía de familias de sensores de flujo de aire, de fuerza y de presión Guía de familias de productos Inglés 2MB
Sensors and Switches for Medical Applications Folleto Inglés 11MB
Foto de alta resolución de la Serie FMA Foto Inglés 879KB
Foto de baja resolución de la Serie FMA Foto Inglés 114KB

Explorar productos MicroForce FMA Series

Producto Salida Presión o fuerza de operación Función de transferencia Voltaje de alimentación
FMAMSDXX005WC2C3 I2C digital, address 0x28 0 N a 5 N 20 % a 80 % 3,3 V ±10% supply voltage
FMAMSDXX005WCSC3 SPI digital 0 N a 5 N 20 % a 80 % 3,3 V ±10% supply voltage
FMAMSDXX015WC2C3 I2C digital, address 0x28 0 N a 15 N 20 % a 80 % 3,3 V ±10% supply voltage
FMAMSDXX015WCSC3 SPI digital 0 N a 15 N 20 % a 80 % 3,3 V ±10% supply voltage
FMAMSDXX025WC2C3 I2C digital, address 0x28 0 N a 25 N 20 % a 80 % 3,3 V ±10% supply voltage
FMAMSDXX025WCSC3 SPI digital 0 N a 25 N 20 % a 80 % 3,3 V ±10% supply voltage