¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los sensores de fuerza básicos Serie TBF de Honeywell son pequeños sensores de presión de diafragma al ras diseñados para clientes que requieren un dispositivo simple para aplicaciones en las que es importante la compatibilidad de medios y el bajo volumen atrapado. La Serie TBF básica tiene una altura de diafragma controlada con precisión, que permite que estos productos sean útiles en aplicaciones en las que se aplica fuerza mediante una membrana flexible al sensor, como es el caso de las bombas de infusión. El sensor no está amplificado internamente, lo que proporciona una resolución infinita y permite a los clientes realizar su propia amplificación con el fin de utilizar la resolución máxima de la salida directa del sensor y aprovechar, así, un algoritmo personalizado necesario para la aplicación. El sensor tiene temperatura compensada y calibrada internamente.

Valor para los clientes

  • El encapsulado más pequeño de su clase (7 mm x 7 mm x 3,89 mm) simplifica la colocación en PCB muy congestionadas.
  • El rango de presión más amplio (1 bar a 10 bar |100 kPa a 1 MPa | 15 psi a 150 psi) permite elegir el rango óptimo de presión para maximizar la sensibilidad
  • La gran cantidad de rangos de presión mejora la resolución y la precisión del sistema
  • La especificación de precisión concisa de ±0,15 %FSS brinda al usuario mayor exactitud en la aplicación
  • Cadena de suministros confiable
  • Respuesta rápida a solicitudes de cotización y muestras
  • Diseñado conforme a las normas de Seis Sigma
  • Excelencia en fabricación
  • Es compatible con la producción ajustada (lean).
Sensores de fuerza básicos de la Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensores de fuerza Serie TBF, compensados/no amplificados Hoja de datos Inglés 238KB
Sensores de fuerza Serie TBF, compensados/no amplificados Instrucciones de instalación Inglés 122KB
Aplicaciones para hospitales Folleto Inglés 5MB
Sensores de fuerza Guía de línea de productos Inglés 254KB
Sensores de fuerza Serie TBF, compensados/no amplificados Nota sobre aplicaciones Inglés 83KB
Sensores en máquinas de hemodiálisis Nota sobre aplicaciones Inglés 294KB
Ajuste de la señal de salida y compensación de la temperatura para sensores de fuerza básicos de Honeywell, Serie TBF, compensados/no amplificados Información técnica Inglés 165KB
Sensores e interruptores para aplicaciones médicas Guía de familias de productos Inglés 3MB
Sensores e interruptores para aplicaciones médicas Nota sobre aplicaciones Inglés 374KB
Sensores en bombas de infusión Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB

Explorar productos de la Serie TBF básica

Producto Presión o fuerza de operación Voltaje de alimentación
TBFLPNS001BGUCV 0 bar a 1 bar -12,0 V CC mín., 12,0 V CC máx.
TBFLPNS015PGUCV 0 psi a 15 psi -12,0 V CC mín., 12,0 V CC máx.
TBFLPNS030PGUCV 0 psi a 30 psi -12,0 V CC mín., 12,0 V CC máx.
TBFLPNS060PGUCV 0 psi a 60 psi -12,0 V CC mín., 12,0 V CC máx.
TBFLPNS100PGUCV 0 psi a 100 psi -12,0 V CC mín., 12,0 V CC máx.
TBFLPNS150PGUCV 0 psi a 150 psi -12,0 V CC mín., 12,0 V CC máx.

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink