¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los sensores de fuerza Serie FSS-SMT de Honeywell están diseñados para ser uno de los sensores de fuerza más confiables disponibles, tal como lo indica la calificación de 20 millones de MCTF (media de ciclos hasta el fallo) a 25 °C [77 °F]. Este sensor con tecnología SMT (montaje en superficie) de perfil bajo permite que se lo ensamble automáticamente en una placa de circuito impreso, lo cual a menudo ayuda a los clientes a reducir los costos de ensamblaje.

El sensor de fuerza de la serie FSS-SMT está diseñado para brindar un rendimiento de detección de fuerza confiable y preciso en un encapsulado de grado comercial compacto. El sensor incorpora una tecnología de detección de Honeywell que utiliza un elemento de detección de silicio micromecánico y piezorresistivo especializado. El diseño del circuito del puente Wheatstone no compensado, no amplificado y de baja energía ofrece una salida mV inherentemente estable en rangos de fuerza.

Los sensores de fuerza funcionan a partir del principio de que la resistencia de los elementos piezorresistivos implantados con silicio se modificará cuando las resistencias se doblen ante la aplicación de una fuerza. Los sensores concentran la fuerza desde las aplicaciones, a través de la esfera de acero inoxidable, directamente sobre el elemento de detección de silicio. La cantidad de resistencia se modifica de manera proporcionada con respecto a la cantidad de fuerza que se aplica. Esta modificación en la resistencia de los circuitos genera un cambio en el nivel de salida mV correspondiente.

El diseño del encapsulado del sensor incorpora una construcción modular patentada. El uso de la innovadora tecnología elastomérica y los elementos de plástico moldeado especiales ofrecen capacidades de excitación de fuerza de hasta 60 N (variable según el rango). La esfera de acero inoxidable ofrece una estabilidad mecánica excelente y se adapta a una gran variedad de aplicaciones comerciales y médicas posibles.

Sensores de fuerza Serie FSS-SMT de Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensores de fuerza de perfil bajo serie FSS-SMT Hoja de datos Inglés 322KB
Sensores de fuerza de perfil bajo serie FSS-SMT Instrucciones de instalación Inglés 303KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Inglés 2MB
Guía de familias de sensores de flujo de aire, de fuerza y de presión Guía de familias de productos Inglés 2MB
Sensors and Switches for Medical Applications Folleto Inglés 11MB

Explorar productos de la Serie FSS-SMT

Producto Presión o fuerza de operación Voltaje de alimentación Sensibilidad
FSS005WNGB 0 N a 5 N 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx. 6,6 mV/V/N mín., 7,2 mV/V/N mín., 7,8 mV/V/N mín.
FSS005WNGR 0 N a 5 N 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx. 6,6 mV/V/N mín., 7,2 mV/V/N mín., 7,8 mV/V/N mín.
FSS005WNGT 0 N a 5 N 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx. 6,6 mV/V/N mín., 7,2 mV/V/N mín., 7,8 mV/V/N mín.
FSS010WNGB 0 N a 10 N 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx. 3,3 mV/V/N mín., 3,6 mV/V/N mín., 3,9 mV/V/N mín.
FSS010WNGR 0 N a 10 N 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx. 3,3 mV/V/N mín., 3,6 mV/V/N mín., 3,9 mV/V/N mín.
FSS010WNGT 0 N a 10 N 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx. 3,3 mV/V/N mín., 3,6 mV/V/N mín., 3,9 mV/V/N mín.
FSS015WNGB 0 N a 15 N 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx. 2,2 mV/V/N mín., 2,4 mV/V/N mín., 2,6 mV/V/N mín.
FSS015WNGR 0 N a 15 N 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx. 2,2 mV/V/N mín., 2,4 mV/V/N mín., 2,6 mV/V/N mín.
FSS015WNGT 0 N a 15 N 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx. 2,2 mV/V/N mín., 2,4 mV/V/N mín., 2,6 mV/V/N mín.
FSS020WNGB 0 N a 20 N 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx. 1,65 mV/V/N mín., 1,8 mV/V/N mín., 1,95 mV/V/N mín.