¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

El sensor de fuerza de la serie FSG ofrece un rendimiento de detección de fuerza confiable y preciso en un encapsulado de grado comercial compacto. El sensor cuenta con una tecnología de detección comprobada que utiliza un elemento de detección de silicio micromecánico y piezorresistivo especializado. El diseño del circuito del puente Wheatstone no compensado, no amplificado y de baja energía ofrece salidas mV inherentemente estables en los rangos de fuerza 5 N, 10 N, 15 N y 20 N.

Los sensores de fuerza funcionan a partir del principio de que la resistencia de los elementos piezorresistivos implantados con silicio aumentará cuando las resistencias se doblen ante la aplicación de una fuerza. Los sensores concentran la fuerza desde la aplicación, a través del botón de acero inoxidable, directamente sobre el elemento de detección de silicio. La cantidad de resistencia se modifica de manera proporcionada con respecto a la cantidad de fuerza que se aplica. Esta modificación en la resistencia de los circuitos genera un cambio en el nivel de salida mV correspondiente.

El diseño del encapsulado del sensor incorpora una construcción modular patentada. El uso de la innovadora tecnología elastomérica y los elementos de plástico especiales ofrecen capacidades de exceso de fuerza que pueden triplicarse con respecto a la fuerza nominal.

El botón de acero inoxidable ofrece una estabilidad mecánica excelente y se adapta a una gran variedad de aplicaciones. Varias interconexiones eléctricas pueden aceptar conectores precableados, montaje de placas de circuitos impresos y montaje en superficie. El inigualable diseño del sensor además ofrece una gran variedad de opciones de montaje, como las abrazaderas de montaje.

Sensores de fuerza Serie FSG de Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensores de fuerza de la Serie FSG Hoja de datos Inglés 378KB
Sensores de fuerza de la Serie FSG Instrucciones de instalación Inglés 331KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Inglés 2MB
Solutions for Infusion Pumps Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Guía de familias de sensores de flujo de aire, de fuerza y de presión Guía de familias de productos Inglés 2MB
Sensors and Switches for Medical Applications Folleto Inglés 11MB

Explorar productos de la Serie FSG

Producto Presión o fuerza de operación Voltaje de alimentación Sensibilidad
FSG005WNPB 0 N a 5 N 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx. 6,6 mV/V/N mín., 7,2 mV/V/N mín., 7,8 mV/V/N mín.
FSG010WNPB 0 N a 10 N 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx. 3,3 mV/V/N mín., 3,6 mV/V/N mín., 3,9 mV/V/N mín.
FSG015WNPB 0 N a 15 N 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx. 2,2 mV/V/N mín., 2,4 mV/V/N mín., 2,6 mV/V/N mín.
FSG020WNPB 0 N a 20 N 3,3 V mín., 10 V típ., 12,5 V máx. 1,65 mV/V/N mín., 1,8 mV/V/N mín., 1,95 mV/V/N mín.
PC15132