¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La serie 1865 está compuesta por un transductor de alto rendimiento diseñado específicamente para satisfacer las necesidades de las aplicaciones de OEM médicos o especializados. Estos productos ofrecen compensación ajustada con láser y se pueden especificar para funcionar con corriente constante o con voltaje de alimentación.

Asimismo, emplean un transductor de presión piezorresistivo de estado sólido montado en un encapsulado plástico. En las aplicaciones en las que se ejerce una fuerza al sensor a través de una membrana flexible, como en las bombas de infusión, el diafragma de silicio de precisión proporciona una vida útil prolongada y representa un reemplazo confiable de los antiguos transductores de celda de carga o fuerza. Mediante un diafragma de goma de silicio, este producto es compatible con algunas aplicaciones con medios líquidos.

La serie 1865 provee acceso a imporrantes características de seguridad en equipamiento médico para cuidados críticos, tales como presión de oclusión o la detección de la infiltración. Los datos de la presión pueden proveer al personal médico información de diagnóstico muy útil respecto de la condición del sistema circulatorio del paciente. Estos transductores de fuerza/presión también pueden utilizarse con otros equipos médicos, tales como bombas de infusión, para mejorar la seguridad y precisión.

Transductores de fuerza Serie 1865 - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensores de fuerza de la Serie 1865 Hoja de datos Inglés 286KB
Solutions for Hemodialysis Machines Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Inglés 2MB
Solutions for Infusion Pumps Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB
Guía de familias de sensores de flujo de aire, de fuerza y de presión Guía de familias de productos Inglés 2MB
Sensors and Switches for Medical Applications Folleto Inglés 11MB

Explorar productos de la Serie 1865

Producto Presión o fuerza de operación Voltaje de alimentación Corriente de alimentación Sensibilidad
1865-11G-KDN 0 psi a 5 psi 10,0 VCC típico, 15,0 VCC máx. 38 mV mín., 40 mV típico, 42 mV máx.
1865-11G-LDN 0 psi a 5 psi 1,5 mA típ. 2,0 mA máx. 98 mV mín., 100 mV típico, 102 mV máx.
1865-12G-KDN 0 psi a 10 psi 10,0 VCC típico, 15,0 VCC máx. 38 mV mín., 40 mV típico, 42 mV máx.
1865-12G-LDN 0 psi a 10 psi 1,5 mA típ. 2,0 mA máx. 98 mV mín., 100 mV típico, 102 mV máx.
1865-13G-KDN 0 psi a 15 psi 10,0 VCC típico, 15,0 VCC máx. 38 mV mín., 40 mV típico, 42 mV máx.
1865-13G-LDN 0 psi a 15 psi 1,5 mA típ. 2,0 mA máx. 98 mV mín., 100 mV típico, 102 mV máx.
1865-15G-KDN 0 psi a 25 psi 10,0 VCC típico, 15,0 VCC máx. 38 mV mín., 40 mV típico, 42 mV máx.
1865-15G-LDN 0 psi a 25 psi 1,5 mA típ. 2,0 mA máx. 98 mV mín., 100 mV típico, 102 mV máx.
1865-17G-KDN 0 psi a 30 psi 10,0 VCC típico, 15,0 VCC máx. 38 mV mín., 40 mV típico, 42 mV máx.
1865-07G-LDN 0 psi a 30 psi 1,5 mA típ. 2,0 mA máx. 98 mV mín., 100 mV típico, 102 mV máx.