¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Para ver más productos y opciones, así como también para usar el configurador, visite la página de productos de T&M.

El modelo Z Mid, rango de ultraprecisión, húmedo/húmedo, diferencial es un transductor con galga extensiométrica de papel aluminio soldado diseñado para aceptar líquidos en ambos puertos y medir rangos de presión diferenciales desde 50 psid a 750 psid. Sus características estándares, como las paradas por sobrecarga y su construcción con material impregnado de acero inoxidable 17-4 PH, le proporcionan una excelente durabilidad a la unidad en ambientes industriales de gran resistencia. Cada transductor es bidireccional y logra una precisión del 25 % al5 % de escala completa. Los modelos están disponibles con rangos de temperatura extendidos. Entre las aplicaciones típicas, se incluyen medición de flujo, detección de profundidad, ecualización de presión y nivel de líquidos.

Transductores de presión modelo Z de rango medio - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos del transductor de presión diferencial de rango medio, modelo Z Hoja de datos Inglés 159KB
Guía de familias de transductores de presión de medición y verificación Guía de familias de productos Inglés 1MB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Capacidades de medición y verificación aeroespacial Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB

Explorar productos modelo Z de rango medio

Producto Rango de presión Unidad de presión Salida Material de las piezas impregnadas Medios
060-0741-03ZD 50 psi Diferencial 2,0 mV/V nominal a 4-20 mA; 0 a 5 y 0-10 V CC disponible Acero inoxidable 17-4 PH Gases, líquidos compatibles con piezas húmedas

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink