¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Para ver más productos y opciones, así como también para usar el configurador, visite la página de productos de T&M.

Los transductores de presión modelo TJE son sensores de acero inoxidable bien soldados para aplicaciones industriales resistentes que requieren alta precisión y estabilidad de la medición. El modelo TJE está disponible con una variedad de opciones para funcionamiento a temperatura prolongado, terminaciones eléctricas y salidas de alto nivel que incluyen 5 V CC o 10 V CC y 4 mA a 20 mA. La mayoría de los modelos de salida de alto nivel tienen circuitos de calibración de desviación interna como función estándar para facilitar la configuración del sensor en el sistema de datos. Un chip opcional exclusivo de calibración interna ofrece información de calibración para la configuración automática con el indicador digital de cuatro o doce canales modelo SC. El modelo TJE es un transductor basado en una galga extensiométrica y cuenta con un diseño único de “verdadero medidor” que utiliza un segundo diafragma de acero inoxidable soldado que sella herméticamente los circuitos de la galga extensiométrica para evitar la contaminación atmosférica. Este diseño conecta el diafragma de detección de presión principal con la atmósfera y ofrece un cero estable independientemente del ambiente donde se encuentre el transductor. El modelo TJE absoluto cuenta con una cámara de vacío de referencia soldada que garantiza la estabilidad a largo plazo.

Transductores de presión modelo TJE - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos del transductor de presión, modelo TJE Hoja de datos Inglés 376KB
Sensores e interruptores en instalaciones petroleras Nota sobre aplicaciones Inglés 7MB
La prueba representa la prueba hidráulica aeroespacial Nota sobre aplicaciones Inglés 209KB
Guía de familias de transductores de presión de medición y verificación Guía de familias de productos Inglés 1MB
Folleto sobre gas y petróleo Folleto Inglés 4MB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB
Capacidades de medición y verificación aeroespacial Nota sobre aplicaciones Inglés 2MB

Explorar productos modelo TJE

Producto Rango de presión Unidad de presión Salida Material de las piezas impregnadas Medios
060-0708-08TJG 50 psi Manométrico Sin amplificar, Salida de mV/V Acero inoxidable 17-4 PH Gases, líquidos compatibles con piezas húmedas
060-0708-10TJG 100 psi Manométrico mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); Acero inoxidable 15-5 PH ( Gases, líquidos compatibles con piezas húmedas
060-0708-12TJG 200 psi Manométrico mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); Acero inoxidable 15-5 PH ( Gases, líquidos compatibles con piezas húmedas
060-0708-18TJG 500 psi Manométrico mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); Acero inoxidable 15-5 PH ( Gases, líquidos compatibles con piezas húmedas
060-0743-03TJG 3000 psi Manométrico mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); Acero inoxidable 15-5 PH ( Gases, líquidos compatibles con piezas húmedas
060-0743-06TJG 5000 psi Manométrico mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); Acero inoxidable 15-5 PH ( Gases, líquidos compatibles con piezas húmedas
060-0743-10TJG 7500 psi Manométrico mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); Acero inoxidable 15-5 PH ( Gases, líquidos compatibles con piezas húmedas
060-0743-11TJG 10000 psi Manométrico mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); Acero inoxidable 15-5 PH ( Gases, líquidos compatibles con piezas húmedas
060-0761-29TJG 1000 psi Manométrico mV/V 4 mA a 20 mA 0 V CC a 5 V CC 0 V CC a 10 V CC Acero inoxidable 17-4 PH (<2000 psi); Acero inoxidable 15-5 PH ( Gases, líquidos compatibles con piezas húmedas

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink