¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los sensores de presión empotrados de Honeywell tienen un tamaño miniatura para adaptarse a espacios muy pequeños con acceso reducido y vienen con rangos de presión de 0 psig a 15000 psig. El diseño de acero inoxidable unificado, con un diafragma delgado y laterales pesados elaborados a partir de una única pieza de acero inoxidable, hace que estos sensores sean muy resistentes y, a su vez, lo suficientemente delgados para medir presiones bajas.

Los conectores eléctricos soldados forman parte de la estructura del transductor y se los recomienda para aplicaciones de manipulación hostil o en las cuales se requiera el uso de un transductor de acero inoxidable totalmente soldado. Estos sensores se pueden utilizar en ambientes líquidos y corrosivos. Asimismo, el diseño de diafragma al ras los hace ideales para operaciones que implican el rociado o la aplicación de selladores, pinturas, recubrimientos u otros materiales solidificantes que pueden coagular los puertos de presión convencionales.

Los sensores de presión de Honeywell son muy configurables y se pueden modificar o personalizar para cumplir con requisitos exclusivos de los clientes. Si no ve exactamente lo que necesita, no dude en contactarse con nosotros.

Características

  • Tamaño miniatura para usar en espacios muy pequeños con acceso reducido
  • Construcción en una pieza de acero inoxidable totalmente soldada con diagrama delgado al ras para un desempeño resistente y mediciones de baja presión
  • Rangos de medición de presión: 100 psig hasta 15000 psig; 0 psig hasta 5000 psig con una precisión de hasta el ±0,25 %
  • Sin volumen muerto
  • Pueden utilizarse en ambientes líquidos corrosivos
  • Disponemos de opciones intrínsecamente seguras
Transductores de presión empotrados - Honeywell


Documentos


Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink