¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los calentadores flexibles aislados o aislados para altas temperaturas Kapton® contienen láminas resistivas fresadas y colocadas entre dos capas de Kapton. Las versiones con aislamiento Kapton usan un adhesivo de sujeción termoendurecible de acrílico, mientras que las versiones con aislamiento Kapton para altas temperaturas usan un adhesivo de sujeción Teflon®. El material Kapton está diseñado para brindar estabilidad térmica en un amplio rango de temperatura. Fuerza dieléctrica alta con grosor mínimo.

El adhesivo PSA simplifica la instalación. Estos productos están disponibles en una gran variedad de geometrías de tipo plano, moldeado con forma y envuelto en espiral. Los diseños estándares están aprobados por UL, CSA y TÜV. Ofrecen baja emisión de gases.

Todas las soluciones están diseñadas para unirse a otras partes de sistemas o para combinarse con termostatos, termistores, termocuplas y sensores de temperatura de Honeywell para crear sistemas de calefacción diseñados a medida.

Se usan en aplicaciones en las cuales es importante la baja liberación de gases de los materiales o un perfil delgado, tales como válvulas aéreas, electrodomésticos y equipos electrónicos médicos.

Calentadores flexibles Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Calentadores flexibles Guía de línea de productos Inglés 133KB
Calentadores flexibles cumplen los requisitos del sector médico para autoclaves Nota sobre aplicaciones Inglés 1MB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Inglés 2MB
Solutions for Hemodialysis Machines Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB

Explorar productos de la Serie C3400

Producto Voltaje total Densidad de vatios
C3400-6095 10 W 0,78 W/cm² (5 W/in²)
C3400-6095A 10 W 0,78 W/cm² (5 W/in²)
C3400-6136 15 W 0,39 W/cm² (2,5 W/in²)
C3400-6136A 15 W 0,39 W/cm² (2,5 W/in²)
C3400-6138 60 W 1,55 W/cm² (10 W/in²)
C3400-6138A 60 W 1,55 W/cm² (10 W/in²)
C3400-6142 15 W 0,39 W/cm² (2,5 W/in²)
C3400-6142A 15 W 0,39 W/cm² (2,5 W/in²)
C3400-6144 60 W 1,55 W/cm² (10 W/in²)
C3400-6144A 60 W 1,55 W/cm² (10 W/in²)