¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los calentadores flexibles de silicio fresados químicamente contienen traceados de láminas de aluminio resistivas colocados entre dos capas de caucho de silicona apoyado sobre fibra de vidrio, sujetados con temperatura y presión. Este material se vulcaniza con facilidad a piezas de metal. Los patrones del traceado de los calentadores se generan de manera similar a los procesos utilizados en el diseño y la fabricación de placas de circuitos impresos.

El adhesivo PSA simplifica la instalación. Gran variedad de geometrías de tipo plano, moldeado con forma y envuelto en espiral. Diseños estándares aprobados por UL, CSA y TÜV.

Todas las soluciones están diseñadas para unirse a otras partes de sistemas o para combinarse con termostatos, termistores, termocuplas y sensores de temperatura de Honeywell para crear sistemas de calefacción diseñados a medida.

Se usan en aplicaciones en las que se requieren densidades de vatios múltiples o geometrías de traceado diversas, tales como válvulas aéreas, electrodomésticos y equipos electrónicos médicos.

Calentadores flexibles Serie  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Calentadores flexibles Guía de línea de productos Inglés 133KB
Calentadores flexibles cumplen los requisitos del sector médico para autoclaves Nota sobre aplicaciones Inglés 1MB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Inglés 2MB
Solutions for Hemodialysis Machines Nota sobre aplicaciones Inglés 3MB

Explorar productos de la Serie C3200

Producto Voltaje total Densidad de vatios
C3200-6095 10 W 0,78 W/cm² (5 W/in²)
C3200-6095A 10 W 0,78 W/cm² (5 W/in²)
C3200-6136 15 W 0,39 W/cm² (2,5 W/in²)
C3200-6136A 15 W 0,39 W/cm² (2,5 W/in²)
C3200-6138 60 W 1,55 W/cm² (10 W/in²)
C3200-6138A 60 W 1,55 W/cm² (10 W/in²)
C3200-6142 15 W 0,39 W/cm² (2,5 W/in²)
C3200-6142A 15 W 0,39 W/cm² (2,5 W/in²)
C3200-6144 60 W 1,55 W/cm² (10 W/in²)
C3200-6144A 60 W 1,55 W/cm² (10 W/in²)