¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Kits de evaluación de sensores

Descripción general

Los kits de evaluación de sensores de Honeywell proporcionan un interfaz para ciertos sensores a una placa microcontroladora Arduino™ Uno Rev3 estándar en el sector, proporcionado por el usuario. El software de Honeywell, que puede descargarse sin costo a continuación, controla la placa Arduino para tomar las lecturas del sensor. Las mediciones de los sensores se muestran en el PC del usuario y se pueden registrar en un archivo .csv para realizar un análisis posterior. Los kits de evaluación de sensores para otros sensores de Honeywell están en desarrollo.

Valor para los clientes

  • Una evaluación de sensores más rápida y más fácil: la placa de evaluación de sensores y el software pertinentes de Honeywell simplifican la evaluación y demostración de sensores al eliminar la necesidad por parte del cliente de desarrollar algún código antes de ver mediciones de los sensores.
  • Montaje remoto: además de montarse directamente en la placa de evaluación de sensores, el sensor también puede conectarse remotamente al tablero de evaluación de sensores mediante hilos conductores, lo que permite que el sensor se pruebe en entornos adversos, o en un prototipo para una comprobación de prueba de concepto del producto final del cliente.
  • Rentables: proporciona una manera rentable de aprender sobre las capacidades de nuestros sensores de manera que los clientes puedan tomar decisiones mejor informadas con mayor rapidez. Los clientes luego pueden realizar una evaluación más detallada del sensor sin tener que desarrollar código adicional.
  • Agiliza el desarrollo: a medida que la placa de evaluación de sensores permite a clientes comprobar su producto, esto ayuda a los clientes a agilizar su proceso de desarrollo.

Aplicaciones

  • Demostración del sensor
  • Prueba y evaluación del sensor
  • Comprobación de prueba de concepto
Kits de evaluación de sensores - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Kit de evaluación de sensores, SEK001 Hoja de datos Inglés 5MB
Kit de evaluación de sensores, SEK001 Instrucciones de instalación Inglés 6MB
Kit de evaluación de sensores, SEK002 Hoja de datos Inglés 5MB
Kit de evaluación de sensores, SEK002 Instrucciones de instalación Inglés 6MB

Descargas de software

NOMBRE DEL ARCHIVO TIPO DE ARCHIVO IDIOMA TAMAÑO
Kit de evaluación de sensores SEK001 Versión 1.7.0.0.exe EXE Inglés 10MB
Arduino Firmware SEK001 Version 1.0.zip ZIP Inglés 14KB
Sensor Evaluation Kit SEK002 Version 1.1.exe EXE Inglés 9MB
Arduino Firmware SEK002 versión 1.006.hex HEXAGONAL Inglés 43KB
XLoader.zip ZIP Inglés 677KB

Explorar productos Kits de evaluación de sensores

Producto Sensores compatibles Tipo de salida de sensor Software asociado
SEK001 TruStability™ Serie RSC; Serie HSC y serie SSC (versiones digitales solamente) Digital: SPI, I²C Kit de evaluación de sensores SEK001 Versión 1.7.0.0.exe, Arduino Firmware SEK001 Version 1.0.zip, Xloader.zip
SEK002 Serie ABP (únicamente versiones digitales); Serie MPR; HumidIcon de Honeywell: Serie HIH6000, Serie HIH6100, Serie HIH7000, Serie HIH8000, Serie HIH9000; Serie HPM Digital: SPI, I²C, UART Sensor Evaluation Kit SEK002 Version 1.0.exe, Arduino Firmware SEK002 versión 1.0.hex, Xloader.zip