¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La Serie 2455RVB incluye un disco bimetálico sensible a la temperatura, aislado eléctricamente del interruptor, que acciona los contactos normalmente cerrados. Los contactos se abren cuando la temperatura de la superficie o la temperatura ambiente aumentan al punto de referencia de funcionamiento del disco calibrado. La respuesta a los cambios de temperatura es muy rápida debido a la masa intrínsecamente menor del disco y al tamaño pequeño del producto.
Termostatos comerciales  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Termostatos comerciales Hoja de datos Inglés 756KB
Guía de línea de termostatos Guía de línea de productos Inglés 444KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB

Explorar productos de la Serie 2455RBV

Producto Propiedades funcionales Temperatura de apertura Temperatura de cierre
2455RBV 00290111 Abierto en aumento 12,8 °C (55 °F) 4,4 °C (40 °F)
2455RBV 04490026 Cerrado en aumento 60,0 °C (140 °F) 71,1 °C (160 °F)
2455RBV 80290129 Abierto en aumento 21,1 °C (70 °F) 10,0 °C (50 °F)
2455RBV 81170327 Abierto en aumento 87,2 °C (189 °F) 65,0 °C (149 °F)
2455RBV 81170354 Cerrado en aumento 15,6 °C (60 °F) 26,7 °C (80 °F)
2455RBV 81170365 Abierto en aumento -11,1 °C (12 °F) 32,2 °C (90 °F)
2455RBV 81510033 Abierto en aumento 10,0 °C (50 °F) -1,1 °C (30 °F)
2455RBV 82340040 Abierto en aumento 7,8 °C (46 °F) 0,0 °C (32 °F)
2455RBV 84690007 Abierto en aumento 12,8 °C (55 °F) 1,7 °C (35 °F)
2455RBV 87550001 Abierto en aumento 107,2 °C (225 °F) 51,7 °C (125 °F)