¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


HOA0902

Descripción general

El ensamble de la serie HOA0902 está formado por un detector de IC de canal dual y un IRED contenido en un encapsulado termoplástico negro. El dispositivo se usa típicamente con una regleta interruptora o disco (disco decodificador) para codificar la velocidad y la dirección del movimiento mecánico. Entre las aplicaciones, se incluyen codificadores giratorios y lineales; se adapta especialmente a la función de codificación en un ratón óptico.

El detector es un IC monolítico formado por dos fotodiodos adyacentes estrechos, etapas amplificadoras y una lógica de circuitos que brinda dos salidas: (1) un pulso de tacómetro activo de duración estable de bajo nivel (conteo) que se establece cuando el nivel de iluminación atraviesa el umbral de detección, y (2) una salida de dirección que se configura a un nivel de lógica alta o baja según cuál de los dos canales se ilumine primero. La salida del tacómetro es un colector NPN que está internamente conectado a V CC a través de una resistencia de 10 kOhm (nominal); la salida de dirección es una configuración “tótem”. Ambos salidas pueden impulsar cargas TTL directamente. El diseño de IC incorpora circuitos para compensar la sensibilidad de la potencia de salida en comparación con las características de temperatura del IRED.

El pulso del tacómetro se genera a los umbrales de iluminación creciente y decreciente del canal de detección, lo que genera dos pulsos de tacómetro para cada período mecánico del interruptor. Si desea obtener información adicional sobre los componentes, consulte SEP8506 y HCL2705.

Carcasa de policarbonato. Las carcasas son solubles en hidrocarburos clorados y cetonas. Los agentes de limpieza recomendados son el metanol y el isopropanol.

Codificadores  - Honeywell


Explorar productos HOA0902

Producto Función Tipo cuerpo Opción de salida Resolución
HOA0902-011 Codificadores transmisivos Montaje en PC Dirección y velocidad 0,46 mm (0,018 pulg.)
HOA0902-012 Codificadores transmisivos Montaje en chasis Dirección y velocidad 0,46 mm (0,018 pulg.)

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink