¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


HOA0901

Descripción general

El sensor de la serie HOA0901 está formado por un detector de IC de canal dual y un IRED contenido en un encapsulado termoplástico. El dispositivo se usa típicamente con una regleta interruptora o disco (disco decodificador) para codificar la velocidad y la dirección del movimiento mecánico. Entre las aplicaciones, se incluyen codificadores giratorios y lineales; se adapta especialmente a la función de codificación en un ratón óptico. A medida que el patrón de interrupción se mueve, el detector genera dos señales de salida que pueden procesarse para otorgar la información sobre velocidad y dirección.

El detector es un IC monolítico formado por dos fotodiodos adyacentes estrechos, amplificadores y etapas de salida de disparador Schmitt. Las salidas son colectores NPN con resistencias de polarización interna de 10 kOhm (nominal) a V CC que pueden impulsar directamente cargas de TTL. El diseño de IC incorpora circuitos para compensar la sensibilidad de la potencia de salida en comparación con las características de temperatura del IRED. Las áreas de detección del IC miden 0,008 in (0,203 mm) de ancho y 0,015 in (0,381 mm) de alto cada una, con una separación de 0,001 in (0,0254 mm), para espaciado de centro a centro de 0,009 in (0,229 mm) y distancia externa de borde a borde de 0,017 in (0,432 mm).

Disponibilidad de dos estilos de encapsulado. La opción HOA0901-011 está prevista principalmente para montaje directo en PCB (placa de circuito impreso). La opción HOA0901-012 tiene pestañas para montaje en chasis. La serie HOA0901 emplea componentes de plástico moldeados. Si desea obtener información adicional sobre los componentes, consulte SEP8506 y HLC2701.

Carcasa de policarbonato. Las carcasas son solubles en hidrocarburos clorados y cetonas. Los agentes de limpieza recomendados son el metanol y el isopropanol.

Codificadores  - Honeywell


Explorar productos HOA0901

Producto Función Tipo cuerpo Opción de salida Resolución
HOA0901-011 Codificadores transmisivos Montaje en PC Dirección 0,03 mm (0,009 pulg.)
HOA0901-012 Codificadores transmisivos Montaje en chasis Dirección 0,03 mm (0,009 pulg.)

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink