¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los codificadores ópticos de la Serie 600 utilizan tecnología sin contacto para convertir movimiento rotacional mecánico en una salida eléctrica digital. Esta salida, que es compatible con la lógica transistor-transistor (TTL), puede eliminar la necesidad de conversores de analógico a digital.

Estos codificadores son dispositivos rotacionales que contienen un rotor y estator que crean una abertura variable para brindar luz desde un diodo emisor de luz (LED) para atravesar un diodo fotosensible. El rotor representa la cantidad de líneas (pulsos) del codificador, y el estator crea el posicionamiento de las salidas individuales o sincronización. La cantidad variable de luz permitida a través de la abertura crea una salida de ondas senoidales. Los elementos electrónicos internos entonces amplifican y convierten esta salida de ondas senoidales en una onda cuadrada.

Dos ondas cuadradas, canal A y canal B, proporcionan una salida en cuadratura. El canal A conduce el canal B eléctricamente en 90 grados en sentido antihorario a una velocidad de 128 pulsos por canal, por revolución. La salida en cuadratura permite que el usuario determine potencialmente la posición, dirección y velocidad en incrementos.

La Serie 600 está disponible con terminales de PC, cable y cable con conector.

Codificadores, Serie 600 - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Guía de la línea de sensores de posición Guía de línea de productos Inglés 617KB
Hoja de datos de los codificadores ópticos Serie 600 Hoja de datos Inglés 1MB
Instrucciones de instalación de codificadores ópticos Serie 600 Instrucciones de instalación Inglés 774KB
Guía de familias de sensores de posición Guía de familias de productos Inglés 1MB
Referencia cruzada de sensores de posición y potenciómetros selectos Guía de línea de productos Inglés 223KB

Explorar productos de la Serie 600

Producto Terminal Salida Pulso por revolución
600-128-B66 PC tipo B-66, montaje horizontal, 4 pines, enchapado en oro 2 ondas cuadradas, El canal A conduce el canal B eléctricamente en 90 grados en sentido antihorario 128
600-128-C24 PC tipo C-24, montaje vertical, 4 pines, enchapado en oro 2 ondas cuadradas, El canal A conduce el canal B eléctricamente en 90 grados en sentido antihorario 128
600-128-CBL Cable plano con cuatro hilos, 28 AWG, IL-W-168780 tipo B o aislamiento equivalente 2 ondas cuadradas, El canal A conduce el canal B eléctricamente en 90 grados en sentido antihorario 128
600-128-CN1 Cable con conector Berg, 28 AWG, IL-W-168780 tipo B o aislamiento equivalente 2 ondas cuadradas, El canal A conduce el canal B eléctricamente en 90 grados en sentido antihorario 128

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Do Not Sell My Personal Information

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink