¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Los productos de la Serie 510 son codificadores de rotación y operación manual que ofrecen una salida de código gris de dos bits para aplicaciones de referencia relativa y una salida de código gris de cuatro bits para aplicaciones de referencia eléctrica absoluta. Combinan la sensación de un interruptor giratorio con una salida digital.

El canal “L” conduce al canal “R” a 90 grados eléctricamente en sentido horario. Esta serie tiene un recorrido eléctrico continuo y una vida rotacional de más de 100.000 rotaciones de eje con una sensación de tope positiva.

Estos pequeños codificadores se usan, en general, en aplicaciones de montaje en panel con espacio limitado donde se puede eliminar por completo la necesidad de tener costosas pantallas de panel delantero. Las salidas de código gris digital pueden eliminar la necesidad de conversores de analógico a digital.

Codificadores, Serie 510 - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Guía de la línea de sensores de posición Guía de línea de productos Inglés 617KB
Hoja de datos de los codificadores mecánicos Serie 510 Hoja de datos Inglés 1MB
Instrucciones de instalación de codificadores mecánicos Serie 510 Instrucciones de instalación Inglés 712KB
Guía de familias de sensores de posición Guía de familias de productos Inglés 1MB
Referencia cruzada de sensores de posición y potenciómetros selectos Guía de línea de productos Inglés 223KB

Explorar productos de la Serie 510

Producto Pulso por revolución Salida Terminal
510E1A48F204PB 4 código gris de 2 bits, El canal L conduce al canal R a 90° eléctricamente en sentido horario PC tipo B-110, recto para montaje horizontal, tres hilos
510E1A48F204PC 4 código gris de 2 bits, El canal L conduce al canal R a 90° eléctricamente en sentido horario PC tipo C-30, inclinación para montaje vertical, tres hilos
510E1A48F204PD 4 código gris de 2 bits, El canal L conduce al canal R a 90° eléctricamente en sentido horario PC tipo C-30, inclinación para montaje vertical, con abrazadera de montaje
510E1A48F206PB 6 código gris de 2 bits, El canal L conduce al canal R a 90° eléctricamente en sentido horario PC tipo B-110, recto para montaje horizontal, tres hilos
510E1A48F206PC 6 código gris de 2 bits, El canal L conduce al canal R a 90° eléctricamente en sentido horario PC tipo C-30, inclinación para montaje vertical, tres hilos
510E1A48F209PB 9 código gris de 2 bits, El canal L conduce al canal R a 90° eléctricamente en sentido horario PC tipo B-110, recto para montaje horizontal, tres hilos
510E1A48F209PC 9 código gris de 2 bits, El canal L conduce al canal R a 90° eléctricamente en sentido horario PC tipo C-30, inclinación para montaje vertical, tres hilos
510E1A48F416PB 16 código gris de 4 bits, salida de posición eléctrica absoluta PC tipo B-110, recto para montaje horizontal, cinco hilos
510E1A48F416PC 16 código gris de 4 bits, salida de posición eléctrica absoluta PC tipo C-30, inclinación para montaje vertical, cinco hilos
510VBKT

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink