¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


HLC2705

Descripción general

El detector de la serie HLC2705 está diseñado para detectar la velocidad y la dirección del movimiento mecánico. Entre las aplicaciones, se incluyen codificadores giratorios y lineales; el dispositivo se adapta especialmente a la función de codificación en un ratón óptico. El detector es un IC monolítico formado por dos fotodiodos adyacentes estrechos, etapas amplificadoras y una lógica de cuadratura que brinda dos salidas. Una de las salidas tiene una duración fija, pulso de tacómetro activo de bajo nivel (conteo). Se genera cuando la iluminación del canal “A” atraviesa el nivel de umbral. La segunda es una salida de dirección que se establece en una lógica alta o baja según qué canal se ilumina primero. El sensor también cuenta con circuitos de compensación de la sensibilidad para la potencia de salida en comparación con las características de temperatura de un IRED. El IC (circuito integrado) se encuentra dentro de un encapsulado plástico moldeado negro sin lente que transmite la energía de la IR (luz infrarroja) y ofrece protección contra la luz visible.

La salida del tacómetro es un colector NPN conectado internamente a V CC a través de una resistencia de 10 kOhm (nominal). La salida de dirección es una configuración “tótem”. Ambos pueden impulsar cargas TTL directamente.

El pulso del tacómetro se genera a los umbrales de iluminación creciente y decreciente del canal “A”, lo que genera dos pulsos de tacómetro para cada período mecánico del interruptor. La Serie HLC2705 está diseñada para funcionar con un período mecánico de tan solo 0,036 in (0,914 mm), con lo que ofrece una resolución de 0,018 in (0,457 mm).

Detectores codificadores  - Honeywell


Explorar productos HLC2705

Producto Función Tipo cuerpo Opción de salida Resolución
HLC2705-001 Detectores codificadores Montaje en PC Dirección y velocidad 0,46 mm (0,018 pulg.)

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink