¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Serie HLC2701

Descripción general

El detector de la serie HLC2701 está diseñado para detectar la velocidad y la dirección del movimiento mecánico. Entre las aplicaciones, se incluyen codificadores giratorios y lineales; el dispositivo se adapta especialmente a la función de codificación en un ratón óptico. El detector es un IC monolítico formado por dos fotodiodos adyacentes estrechos, amplificadores y etapas de salida de disparador Schmitt. Las salidas son colectores NPN con resistencias de polarización interna de 10 kOhm (nominal) a V CC que pueden impulsar directamente cargas de TTL. Incorpora circuitos para compensar la sensibilidad de la potencia de salida en comparación con las características de temperatura de un IRED (diodo emisor de luz infrarroja). El IC (circuito integrado) se encuentra dentro de un encapsulado plástico moldeado negro sin lente que transmite la energía de la IR (luz infrarroja) y ofrece protección contra la luz visible.

En una aplicación típica, el detector de la serie HLC2701 se usa en combinación con un IRED y un disco decodificador o una regleta de codificador lineal adjuntada a un elemento para el cual se debe detectar la velocidad y la dirección del movimiento. A medida que el patrón de interrupción se mueve, el sensor provee señales de salida desplazadas en dos fases (activo bajo) que pueden procesarse para otorgar la información sobre velocidad y dirección.

Las áreas de detección del IC miden 0,008 in (0,203 mm) de ancho y 0,015 in (0,381 mm) de alto cada una, con una separación de 0,001 in (0,0254 mm), para espaciado de centro a centro de 0,009 in (0,203 mm) y distancia externa de borde a borde de 0,017 in (0,432 mm).

Detectores codificadores Serie  - Honeywell


Explorar productos de la Serie HLC2701

Producto Función Tipo cuerpo Opción de salida Resolución
HLC2701-001 Detectores codificadores Montaje en PC Dirección 0,03 mm (0,009 pulg.)