¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Cada sensor de corriente digital de la serie CS de Honeywell proporciona una salida de nivel lógico que cambia de aproximadamente V CC a 0,4 voltios cuando la corriente detectada supera el punto operativo. Cada sensor digital opera en CA o CC, pero la salida se apaga en cada cruce de cero cuando se detecta CA.
Sensores de corriente digital/inductiva CSDA de Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Sensor de corriente digital serie CSD Instrucciones de instalación Inglés 62KB
Sensor de corriente digital serie CSDA Información del catálogo Inglés 115KB
Sensores de corriente Guía de línea de productos Inglés 870KB
Sensores de corriente Guía de familias de productos Inglés 885KB

Explorar productos de sensores de corriente digital/inductiva - Serie CSDA

Producto Tipo de producto Montaje Corriente de operación Rango de corriente detectado
CSDA1AA Corriente digital PCB (placa de circuito impreso), Pines de montaje 0,50 NI a 25 °C (0,32  NI mín., 0,88 NI máx.)
CSDA1BA Corriente digital PCB (placa de circuito impreso), Montaje con tornillos 0,50 NI a 25 °C (0,32  NI mín., 0,88 NI máx.)
CSDA1BA-S Corriente digital PCB (placa de circuito impreso), Montaje con tornillos 0,50 NI a 25 °C (0,22  NI mín., 0,59 NI máx.)
CSDA1DA Corriente digital Con tornillos 0,50 NI a 25 °C (0,32  NI mín., 0,88 NI máx.)