¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

Honeywell’s subminiature amplified piezoelectric accelerometers are designed for use in laboratory testing, modal analysis studies, and structural monitoring. La salida de corriente constante de baja impedancia, combinada con la capacidad de brindar una capacitancia de carga alta, permite utilizar largos tendidos de cable de bajo costo sin que se degraden los datos.

The Model MA23 features a high natural frequency, a high sensitivity, a wide frequency range, and a flat sensitivity vs. temperature response over the temperature range. These models are usually mounted to the testing structure using beeswax or adhesive and can be supplied with different cable lengths.

Características

  • Subminiature size
  • Low profile and light weight
  • Salida IEPE
  • Salida de mV/G
Acelerómetros de corriente constante - Honeywell


Explorar corriente constante por tipo

Realice una selección para ajustarse al producto correcto para usted.


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos del montaje de cables/conectores de acoplamiento del acelerómetro Hoja de datos Inglés 316KB
Folleto de descripción general de T&M Folleto Inglés 413KB

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink