¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La Serie 640 incorpora la tecnología de resistencias variables comprobada de Honeywell en aplicaciones de control de ángulos como la detección de palancas de control e información de la posición de equipos. Gracias al alto rendimiento y el bajo costo, esta serie resulta muy atractiva para una gran variedad de aplicaciones. Se encuentran disponibles configuraciones mecánicas y eléctricas especiales mediante pedidos específicos, como vías dobles, orificios para rotores en forma de “D”, etc.
Potenciómetros de plástico conductor, Serie 640 - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Hoja de datos del potenciómetro con eje transversal Serie 640 Hoja de datos Inglés 509KB
Guía de la línea de potenciómetros Guía de línea de productos Inglés 242KB
Guía de familias de sensores de posición Guía de familias de productos Inglés 1MB
Instrucciones de instalación de potenciómetros de eje transversal Serie 640 Instrucciones de instalación Inglés 280KB
Referencia cruzada de sensores de posición y potenciómetros selectos Guía de línea de productos Inglés 223KB

Explorar productos de la Serie 640


Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink