¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La Serie 574 consta de un potenciómetro con elemento plástico conductor de montaje de bajo perfil con una potencia nominal de 0,5 W. Ofrece una salida eléctrica silenciosa de variación lineal en un estilo de montaje en PC con una abrazadera de soporte.
Potenciómetros de plástico conductor, Serie 574 - Honeywell

Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Guía de la línea de potenciómetros Guía de línea de productos Inglés 242KB
Guía de familias de sensores de posición Guía de familias de productos Inglés 1MB


Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Copyright © 2019 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink