¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La serie 53 consiste en un potenciómetro económico con una construcción resistente. Ofrece una potencia nominal de 2 W y las ventajas de un elemento plástico conductor. Está disponible en una construcción especial que admite un interruptor giratorio (se vende por separado).
Potenciómetros de plástico conductor, Serie 53C - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Potenciómetros de plástico conductor de 2 W Series 380, RV4, 485, 53C y 385 Hoja de datos Inglés 8MB
Guía de la línea de potenciómetros Guía de línea de productos Inglés 242KB
Instrucciones de instalación de los potenciómetros de plástico conductor de 2 W Series 380, RV4, 485, 53C y 385 Instrucciones de instalación Inglés 7MB
Guía de familias de sensores de posición Guía de familias de productos Inglés 1MB
Referencia cruzada de sensores de posición y potenciómetros selectos Guía de línea de productos Inglés 223KB

Explorar productos de la Serie 53C


Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink