¿Qué está buscando?

Este es el cuadro de búsqueda para agregar más información.


Descripción general

La Serie 3455RMG incluye un disco bimetálico sensible a la temperatura, aislado eléctricamente del interruptor, que acciona los contactos normalmente cerrados. Los contactos se abren cuando la temperatura de la superficie o la temperatura ambiente aumentan al punto de referencia de funcionamiento del disco calibrado. El circuito se mantendrá abierto por encima de la temperatura ambiente del lugar hasta que se presione el botón de reinicio manual. La respuesta a los cambios de temperatura es muy rápida debido a la masa intrínsecamente menor del disco y al tamaño pequeño del producto. Cuentan con contactos de aleación de oro para aplicaciones de voltaje bajo.
Termostatos comerciales  - Honeywell


Documentos

TÍTULO TIPO DE DOCUMENTO IDIOMA TAMAÑO
Termostatos comerciales Hoja de datos Inglés 756KB
Guía de línea de termostatos Guía de línea de productos Inglés 444KB
Sensores térmicos Guía de familias de productos Inglés 12MB

Explorar productos de la Serie 3455RMG

Producto Propiedades funcionales Temperatura de apertura Temperatura de cierre
3455RMG 04780045 Abierto en aumento 130,0 °C (266 °F) Manual
3455RMG 80020682 Abierto en aumento 65,0 °C (149 °F) Manual
3455RMG 80040527 Abierto en aumento 76,7 °C (170 °F) Manual
3455RMG 80820963 Abierto en aumento 85,0 °C (185 °F) Manual
3455RMG 80870434 Abierto en aumento 79,4 °C (175 °F) Manual
3455RMG 80950232 Abierto en aumento 132,2 °C (270 °F) Manual
3455RMG 81490078 Abierto en aumento 60,0 °C (140 °F) Manual
3455RMG 82850069 Abierto en aumento 60,0 °C (140 °F) Manual

Idioma

Redes sociales

Información del sitio

Mapa del sitio

Términos y condiciones

Anular suscripción

Copyright © 2020 Honeywell International, Inc.

Powered By OneLink